allPIXA evo DXGEラインカメラは、ハイエンドCMOSセンサー、組み込み画像処理アルゴリズム、長距離ケーブル対応の光コネクタ付きデュアル10 GigEインターフェースを組み合わせることで、卓越した解像度と速度を実現します。このカメラは、サブピクセルレベルの欠陥検出が重要な半導体検査、プリント基板検査、AOI検査、品質管理などの用途に最適です。
優れた画質と超高速性能
高速センサー、高解像度、超高速インターフェースのメリットを享受
- 8k、10k、15kラインカメラ(標準シングル/デュアル10GigEインターフェース搭載)
- 真のRGBカラーを実現するCMOSマルチラインセンサーによる優れたS/N比
- 長距離ケーブル対応の光コネクタ
- GenICamおよびGigE Visionに完全準拠
あなたのビジョンに合わせて構築
allPIXA evo DXGEは、次のような場合に最適なカメラです:
- 高解像度RGBおよびNIRイメージングで、ごくわずかな欠陥も捉えるカメラをお探しの場合。
- 長距離・超高速産業用データインターフェースによる信頼性の高い高速性能が必要な方。
- 先進的なマルチスペクトルCMOS技術により、フルスピードで卓越した画質を実現したい方。
- 直感的なツール、標準インターフェース、スムーズなワークフロー互換性による、手間のかからないシステム統合を重視している方。
// メリット一覧
デュアル10 GigEインターフェースを搭載したallPIXA evo DXGEは、高解像度を要求するあらゆる高速ウェブおよび印刷検査アプリケーションに最適な選択肢です。
- 高速RGBカラースキャン用に8k、10k、15kラインカメラを用意
- 100mをはるかに超える長距離ファイバーケーブル対応の光コネクタ(SFP+)
- コスト効率の良い10GigE用ネットワークインターフェースカードを採用した経済的なシステム
// 機能
- 解像度:8kから最大15kピクセル
- センサー:マルチラインCMOSセンサー
- 色深度:モノクロおよびカラー
- TDI: モノクロ最大4x TDI、RGB 2x TDI
- ラインレート:最大90kHz
- トリガ:可変エンコーダ入力を含むフレームおよびライントリガオプション
- 画像処理:最適化されたカラー画像表現のためのカラー補正マトリックス
- マルチカメラ同期:複数カメラのラインおよびフレームトリガーの完全な同期
- マルチフラッシュ機能:様々な照明条件下で1回のパスで複数の画像を撮影
// あらゆる用途に最適なアクセサリー
// 完璧な接続 – 強力なソフトウェアのおかげで
容易な統合を実現するため、本カメラはGenICam互換グラフィカルツール(GCT)と使いやすいSDKを提供します。これにより、WindowsまたはLinux環境下でのカメラ制御と高速画像取得の迅速な実装が可能となります。