일반
| 모델: | allPIXA evo 16k CXP Color Z |
| 제품 코드: | CP000620-S-16K-33-L1-C1-Z |
| 제품 시리즈: | allPIXA evo CXP |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Line scan 2D |
| 크로마: | Color |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 1000 nm to 1000 nm |
| 해상도: | 16,384 × 4 lines |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 픽셀 크기: | 5.00 µm × 5.00 µm |
픽셀 형식
| 데이터 형식: | 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or |
타이밍 및 게인
| 최대 라인 속도 (단일 라인): | 73 kHz |
I/O 및 전원
| I/O 커넥터: | External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.) |
| 전원 공급 장치: | 12 V – 24 V DC ± 20 %; 1 A @ 24 V |
| 전력 소비: | External: 24 W |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 102 × 113 × 102 |
| IP 등급: | IP50 |
| 렌즈 마운트: | M95 × 1 mm |
| 무게: | 1100 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 32 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | 4 × cxp-12 micro-bnc |
| 인터페이스 커넥터: | Micro-BNC |
| 비전 표준: | CoaXPress |
FW 기능 - 이미지 제어
| 노출 모드: | manual |
| 게인 모드: | auto, manuel |
| 화이트 밸런스 모드: | auto, manual |
allPIXA evo 16k CXP Color Z
| 해상도 | 16,384 × 4 lines |
|---|---|
| 디지털 인터페이스 | 4 × Cxp-12 Micro-bnc |
Do you have any questions? We are here to help.