Produkte // Zeilenkameras // allPIXA evo // allPIXA evo CXP // allPIXA evo 16k CXP Color Z
allPIXA evo front

Allgemein

Modell: allPIXA evo 16k CXP Color Z
Produktcode: CP000620-S-16K-33-L1-C1-Z
Produktserie: allPIXA evo CXP
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Line scan 2D
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 1000 nm to 1000 nm
Auflösung: 16,384 × 4 lines
Sensorarchitektur (Material): cmos
Pixelgröße: 5.00 µm × 5.00 µm

Pixelformate

Datenformat: 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or

Timing und Verstärkung

Max. Zeilenrate (Einzelzeile): 73 kHz

I/Os und Stromversorgung

I/O-Anschluss: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
Stromversorgung: 12 V – 24 V DC ± 20 %; 1 A @ 24 V
Stromverbrauch: External: 24 W

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 102 × 113 × 102
IP-Klasse: IP50
Objektivanschluss/-anschlüsse: M95 × 1 mm
Gewicht: 1100 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 4 × cxp-12 micro-bnc
Schnittstellenanschluss: Micro-BNC
Vision-Standard: CoaXPress

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual
Verstärkungsmodi: auto, manuel
Weißabgleichmodi: auto, manual

allPIXA evo 16k CXP Color Z

Auflösung 16,384 × 4 lines
Digitale Schnittstelle 4 × Cxp-12 Micro-bnc

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.