產品 // 線掃描相機 // allPIXA evo // allPIXA evo CXP // allPIXA evo 16k CXP Color Z
allPIXA evo front

一般

型號: allPIXA evo 16k CXP Color Z
產品編號: CP000620-S-16K-33-L1-C1-Z
產品系列: allPIXA evo CXP
狀態: Available

感測器

感測器類型: Line scan 2D
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 1000 nm to 1000 nm
解析度: 16,384 × 4 lines
感測器架構 (材料): cmos
像素大小: 5.00 µm × 5.00 µm

像素格式

數據格式: 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or

時序與增益

最大線速率 (單線): 73 kHz

I/O 與電源

I/O 連接器: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
電源供應: 12 V – 24 V DC ± 20 %; 1 A @ 24 V
功耗: External: 24 W

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 102 × 113 × 102
防護等級: IP50
鏡頭接口: M95 × 1 mm
重量: 1100 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 32 KByte

介面

數位介面: 4 × cxp-12 micro-bnc
介面連接器: Micro-BNC
視覺標準: CoaXPress

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual
增益模式: auto, manuel
白平衡模式: auto, manual

allPIXA evo 16k CXP Color Z

解析度 16,384 × 4 lines
數位介面 4 × Cxp-12 Micro-bnc

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.