製品 // ラインカメラ // allPIXA evo // allPIXA evo CXP // allPIXA evo 16k CXP Color Z
allPIXA evo front

一般

モデル: allPIXA evo 16k CXP Color Z
製品コード: CP000620-S-16K-33-L1-C1-Z
製品シリーズ: allPIXA evo CXP
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Line scan 2D
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 1000 nm to 1000 nm
解像度: 16,384 × 4 lines
センサー構造(材料): cmos
ピクセルサイズ: 5.00 µm × 5.00 µm

ピクセルフォーマット

データフォーマット: 3 × 8/10/12 Bit color or1 × 8/10/12 Bit mono or

タイミングとゲイン

最大ライン速度(シングルライン): 73 kHz

I/Oと電源

I/Oコネクタ: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
電源: 12 V – 24 V DC ± 20 %; 1 A @ 24 V
消費電力: External: 24 W

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 102 × 113 × 102
IP等級: IP50
レンズマウント: M95 × 1 mm
重量: 1100 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 32 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: 4 × cxp-12 micro-bnc
インターフェースコネクタ: Micro-BNC
ビジョン規格: CoaXPress

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual
ゲインモード: auto, manuel
ホワイトバランスモード: auto, manual

allPIXA evo 16k CXP Color Z

解像度 16,384 × 4 lines
デジタルインターフェース 4 × Cxp-12 Micro-bnc

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.