製品 // ラインカメラ // allPIXA evo // allPIXA evo CXP
allPIXA evo front

allPIXA evo CXP

高解像度ラインカメラ

allPIXA evo CXPラインカメラは、ハイエンドCMOSセンサー、組み込み画像処理アルゴリズム、最新のマシンビジョンインターフェース技術を組み合わせることで、卓越した解像度と速度を実現します。このカメラは、サブピクセルレベルの欠陥検出が重要な半導体検査、PCB検査、AOI、品質管理などの用途に最適です。

allPIXA evo back

優れた画質と超高速性能

高速センサー、高解像度、超高速インターフェースのメリットを享受

  • 標準CoaXPress 2.0インターフェース搭載の8k、10k、15k、16k、32kラインカメラ
  • 最大32768画素のCMOSマルチラインセンサー
  • 高速画像取得のための4x CoaXPress 2.0インターフェース
  • GenICamおよびGigE Visionに完全準拠

あなたのビジョンに合わせて構築

allPIXA evo CXPは、次のような場合に最適なカメラです:

  • 高解像度RGBおよびNIRイメージングで、ごくわずかな欠陥さえも捉えるカメラをお探しの場合。
  • 超高速産業用データインターフェースによる信頼性の高い高速性能が必要な方。
  • 先進的なマルチスペクトルCMOS技術により、フルスピードで卓越した画質を実現したい方。
  • 直感的なツール、標準インターフェース、スムーズなワークフロー互換性による、手間のかからないシステム統合を重視している方。

// メリット一覧

allPIXA evo CXPは、サブピクセル欠陥検出が重要な半導体検査、PCB検査、AOI、品質管理などの用途に最適です。

  • RGB、モノクロ、RGB+モノクロ対応のマルチラインCMOSセンサーによる卓越した性能 
  • 革新的なシステム設計により、最先端アルゴリズムを用いたリアルタイム撮影・処理で卓越した画像を生成
  • マルチフラッシュ機能により、1回のパスで最大4枚の画像(例:明視野・暗視野)を取得
  • WindowsまたはLinux環境下でのカメラ制御と高速画像取得の迅速な実装を実現

// 機能

  • 解像度:8kから最大32kピクセル 
  • センサー:マルチラインCMOSセンサー
  • 色深度:モノクロおよびカラー 
  • TDI: モノクロ最大4x TDI、RGB 2x TDI 
  • ラインレート:最大100kHz 
  • トリガ:フレームおよびライントリガ(CXP経由トリガ)オプション、可変エンコーダ入力を含む
  • 画像処理:最適化されたカラー画像表現のためのカラー補正マトリックス
  • マルチカメラ同期:複数カメラのラインおよびフレームトリガーの完全な同期 
  • マルチフラッシュ機能:様々な照明条件下での複数画像の一括撮影

// あらゆる用途に最適なアクセサリー

お客様の用途に最適な各種産業用グレードのアクセサリーを提供しています。

  • アライメントアダプター:全ラインカメラの迅速かつ精密な位置合わせを実現
  • インターフェースケーブル:各種長さ、ドラッグチェーン対応、ネジロック付き
  • トリガーおよびI/O:ネジロック付きケーブル(2種類の長さ)

// 完璧な接続 – 強力なソフトウェアのおかげで

容易な統合を実現するため、本カメラはGenICam互換グラフィカルツール(GCT)と使いやすいSDKを提供します。これにより、WindowsまたはLinux環境下でのカメラ制御と高速画像取得の迅速な実装が可能となります。

GenicamLogo