allPIXA evo CXP
Telecamere lineari ad alta risoluzione
La telecamera lineare allPIXA evo CXP offre una risoluzione e una velocità eccezionali grazie alla combinazione di sensori CMOS di fascia alta, algoritmi di elaborazione delle immagini integrati e le più recenti tecnologie di interfaccia per la visione artificiale. La telecamera è perfettamente adatta per applicazioni quali l'ispezione di semiconduttori, l'ispezione di PCB, l'AOI e il controllo qualità, dove il rilevamento dei difetti sub-pixel è fondamentale.
Eccellente qualità dell'immagine con velocità ultra elevata
Approfitta dei sensori veloci, dell'alta risoluzione e delle interfacce ultraveloci
- Telecamere lineari da 8k, 10k, 15k, 16k e 32k con interfaccia standard CoaXPress 2.0
- Sensore CMOS multilinea con fino a 32.768 pixel
- Interfaccia CoaXPress 2.0 4x per l'acquisizione di immagini ad alta velocità
- Completamente compatibile con GenICam e GigE Vision
Costruito per la tua visione
allPIXA evo CXP è la telecamera perfetta per te se:
- Stai cercando una telecamera in grado di catturare anche i difetti più piccoli con immagini RGB e NIR ad alta risoluzione.
- Hai bisogno di prestazioni affidabili ad alta velocità supportate da interfacce dati industriali ultraveloci.
- Desideri una qualità dell'immagine eccezionale alla massima velocità grazie alla tecnologia CMOS multispettrale avanzata.
- Apprezzi l'integrazione semplice del sistema resa possibile da strumenti intuitivi, interfacce standard e compatibilità fluida con il flusso di lavoro.
// Panoramica dei vantaggi
allPIXA evo CXP è perfettamente adatto per applicazioni quali l'ispezione dei semiconduttori, l'ispezione dei PCB, l'AOI e il controllo qualità, dove il rilevamento dei difetti sub-pixel è fondamentale.
- Prestazioni eccezionali con sensori CMOS multilinea in RGB, Mono e RGB+Mono
- Il design innovativo del sistema acquisisce ed elabora in tempo reale utilizzando algoritmi all'avanguardia per generare immagini eccezionali
- La funzione Multi-Flash fornisce fino a quattro immagini (ad esempio campo chiaro e campo scuro) in un unico passaggio
- Rapida implementazione del controllo della telecamera e acquisizione di immagini ad alta velocità in Windows o Linux
// Caratteristiche
- Risoluzione: da 8k fino a 32k pixel
- Sensore: sensore CMOS multilinea
- Chroma: monocromatico e a colori
- TDI: Mono fino a 4 x TDI, RGB 2 x TDI
- Velocità di acquisizione: fino a 100 kHz
- Trigger: opzioni di trigger di frame e linea (trigger su CXP), compreso ingresso encoder variabile
- Elaborazione delle immagini: matrice di correzione del colore per una rappresentazione ottimizzata delle immagini a colori
- Sincronizzazione multi-camera: perfetta sincronizzazione il trigger di linea e frame su più telecamere
- Funzione Multi-Flash: acquisizione di più immagini in un unico passaggio con varie condizioni di illuminazione
// Gli accessori giusti per ogni applicazione
Offriamo vari accessori di livello industriale per soddisfare al meglio le vostre esigenze applicative.
// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente
Per una facile integrazione, la telecamera offre uno strumento grafico compatibile con GenICam (GCT) e un SDK intuitivo. Ciò consente una rapida implementazione del controllo della telecamera e l'acquisizione di immagini ad alta velocità in Windows o Linux.