Produkte // Zeilenkameras // allPIXA evo // allPIXA evo CXP
allPIXA evo front

allPIXA evo CXP

Hochauflösende Zeilenkameras

Die Zeilenkamera allPIXA evo CXP bietet eine außergewöhnliche Auflösung und Geschwindigkeit durch die Kombination von High-End-CMOS-Sensoren, integrierten Bildverarbeitungsalgorithmen und den neuesten Bildverarbeitungsschnittstellentechnologien. Die Kamera eignet sich perfekt für Anwendungen wie Halbleiter-Inspektion, Leiterplatten-Inspektion, AOI und Qualitätskontrolle, bei denen die Erkennung von Subpixel-Fehlern entscheidend ist.

allPIXA evo back

Hervorragende Bildqualität mit extrem hoher Geschwindigkeit

Profitieren Sie von schnellen Sensoren, hoher Auflösung und ultraschnellen Schnittstellen

  • 8k-, 10k-, 15k-, 16k- und 32k-Zeilenkameras mit Standard-CoaXPress 2.0-Schnittstelle
  • CMOS-Mehrzeilensensor mit bis zu 32768 Pixeln
  • 4x CoaXPress 2.0-Schnittstelle für schnelle Bildaufnahme
  • Vollständig kompatibel mit GenICam und GigE Vision

Für Ihre Vision entwickelt

allPIXA evo CXP ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie eine Kamera suchen, die selbst kleinste Fehler mit hochauflösender RGB- und NIR-Bildgebung erfasst.
  • Sie eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsleistung benötigen, die durch ultraschnelle industrielle Datenschnittstellen unterstützt wird.
  • Sie dank fortschrittlicher multispektraler CMOS-Technologie eine hervorragende Bildqualität bei voller Geschwindigkeit wünschen.
  • Sie Wert auf mühelose Systemintegration legen, die durch intuitive Tools, Standardschnittstellen und reibungslose Workflow-Kompatibilität ermöglicht wird.

// Vorteile auf einen Blick

allPIXA evo CXP eignet sich perfekt für Anwendungen wie Halbleiter-Inspektion, Leiterplatten-Inspektion, AOI und Qualitätskontrolle, bei denen die Erkennung von Subpixel-Fehlern entscheidend ist.

  • Außergewöhnliche Leistung mit Mehrzeilen-CMOS-Sensoren in RGB, Mono und RGB+Mono 
  • Innovatives Systemdesign erfasst und verarbeitet in Echtzeit mithilfe modernster Algorithmen, um herausragende Bilder zu erzeugen
  • Die Multi-Flash-Funktion liefert bis zu vier Bilder (z. B. Hell- und Dunkelfeld) in einem einzigen Durchgang
  • Schnelle Implementierung der Kamerasteuerung und Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahme unter Windows oder Linux

// Funktionen

  • Auflösung: Von 8k bis zu 32k Pixeln 
  • Sensor: Mehrzeiliger CMOS-Sensor
  • Chroma: Monochrom und Farbe 
  • TDI: Mono bis zu 4 x TDI, RGB 2 x TDI 
  • Zeilenraten: Bis zu 100 kHz 
  • Trigger: Frame- und Zeilentrigger (Trigger über CXP) Optionen einschließlich variabler Encoder-Eingabe
  • Bildverarbeitung: Farbkorrekturmatrix für optimierte Farbbilddarstellung
  • Synchronisation mehrerer Kameras: Perfekte Zeilen- und Frame-Trigger-Synchronisation mehrerer Kameras 
  • Multi-Flash-Funktion: Aufnahme mehrerer Bilder in einem Durchgang unter verschiedenen Lichtbedingungen

// Das richtige Zubehör für jede Anwendung

Wir bieten verschiedene Zubehörteile in Industriequalität an, die optimal auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind.

  • Ausrichtungsadapter: schnelle und präzise Ausrichtung aller unserer Zeilenkameras
  • Schnittstellenkabel: verschiedene Längen, kettengeführungsgeeignet und mit Schraubverschluss
  • Trigger und E/A: Kabel in zwei verschiedenen Längen mit Schraubverschluss

// Perfekt vernetzt – dank leistungsstarker Software

Zur einfachen Integration bietet die Kamera ein GenICam-kompatibles Grafiktool (GCT) und ein benutzerfreundliches SDK. Dies ermöglicht eine schnelle Implementierung der Kamerasteuerung und eine schnelle Bildaufnahme unter Windows oder Linux.

GenicamLogo