allPIXA evo CXP
고해상도 라인 스캔 카메라
allPIXA evo CXP 라인 스캔 카메라는 고급 CMOS 센서, 내장형 이미지 처리 알고리즘 및 최신 머신 비전 인터페이스 기술의 결합을 통해 탁월한 해상도와 속도를 제공합니다. 이 카메라는 서브 픽셀 결함 검출이 중요한 반도체 검사, PCB 검사, AOI 및 품질 관리와 같은 애플리케이션에 완벽하게 적합합니다.
뛰어난 화질과 초고속 성능
고속 센서, 고해상도, 초고속 인터페이스의 이점 활용
- 표준 CoaXPress 2.0 인터페이스를 갖춘 8k, 10k, 15k, 16k 및 32k 라인 스캔 카메라
- 최대 32768 픽셀의 CMOS 멀티라인 센서
- 고속 이미지 획득을 위한 4x CoaXPress 2.0 인터페이스
- GenICam 및 GigE Vision 규격 완벽 준수
당신의 비전을 위해 만들어졌습니다
allPIXA evo CXP는 다음과 같은 경우에 완벽한 카메라입니다:
- 고해상도 RGB 및 NIR 이미징으로 아주 작은 결함까지 포착하는 카메라를 찾고 계신다면.
- 초고속 산업용 데이터 인터페이스로 지원되는 안정적인 고속 성능이 필요합니다.
- 고급 다중 스펙트럼 CMOS 기술로 풀 스피드에서도 탁월한 화질을 원하시는 경우.
- 직관적인 도구, 표준 인터페이스, 원활한 워크플로 호환성을 통해 손쉬운 시스템 통합을 중요하게 생각한다면.
// 혜택 한눈에 보기
allPIXA evo CXP는 서브 픽셀 결함 검출이 중요한 반도체 검사, PCB 검사, AOI 및 품질 관리와 같은 응용 분야에 완벽하게 적합합니다.
- RGB, Mono 및 RGB+Mono 멀티라인 CMOS 센서를 통한 탁월한 성능
- 최첨단 알고리즘을 활용한 실시간 캡처 및 처리로 탁월한 이미지 생성
- 멀티 플래시 기능으로 단일 패스에서 최대 4개의 이미지(예: 밝은 필드 및 어두운 필드) 제공
- Windows 또는 Linux 환경에서 카메라 제어 및 고속 이미지 획득의 신속한 구현
// 기능
- 해상도: 8k부터 32k 픽셀까지
- 센서: 멀티라인 CMOS 센서
- 색상: 흑백 및 컬러
- TDI: 단색 최대 4 x TDI, RGB 2 x TDI
- 라인 속도: 최대 100kHz
- 트리거: 프레임 및 라인 트리거(CXP를 통한 트리거) 옵션 포함, 가변 인코더 입력 지원
- 이미지 처리: 최적화된 컬러 이미지 표현을 위한 색상 보정 매트릭스
- 다중 카메라 동기화: 여러 카메라의 완벽한 라인 및 프레임 트리거 동기화
- 멀티 플래시 기능: 다양한 조명 조건에서 한 번의 통과로 여러 이미지 캡처
// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리
완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에
쉬운 통합을 위해 이 카메라는 GenICam 호환 그래픽 도구(GCT)와 사용자 친화적인 SDK를 제공합니다. 이를 통해 Windows 또는 Linux 환경에서 카메라 제어 및 고속 이미지 획득을 신속하게 구현할 수 있습니다.