제품 // 라인 스캔 카메라 // allPIXA neo // allPIXA neo 10GigE // allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR
allPIXAneo group DXGE

일반

모델: allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR
제품 코드: CP000660-06K-77-C2-A1
제품 시리즈: allPIXA neo 10GigE
상태: Available

센서

센서 유형: Line scan 2D
크로마: Color
스펙트럼: Visible NIR
스펙트럼 범위: 400 nm to 960 nm
해상도: 6,144 × 4 lines
센서 아키텍처 (소재): cmos
픽셀 크기: 5.00 µm × 5.00 µm

픽셀 형식

데이터 형식: 3 × 8/10/12 Bit color or 1 × 8/10/12 Bit mono or 4 × 8/10/12 RGB + NIR

타이밍 및 게인

최대 라인 속도 (트리리니어): 60 kHz
최대 라인 속도 (쿼드리니어): 45 kHz

I/O 및 전원

I/O 커넥터: External I/O (15 pin HD D-Sub, male)
전원 공급 장치: PoE or digital I/O port
전력 소비: External: 12 W

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 62 × 62 × 62
IP 등급: IP50
렌즈 마운트: M42 × 1 mm / F-Mount, TFL
무게: 350 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 512 MByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: single 10 gige
인터페이스 커넥터: RJ45 (10GBase-T)
비전 표준: GigE Vision 2.0 compliant

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual
게인 모드: auto, manual
화이트 밸런스 모드: auto, manual

allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR

해상도 6,144 × 4 lines
디지털 인터페이스 Single 10 Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.