Generale
| Modello: | allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR |
| Codice prodotto: | CP000660-06K-77-C2-A1 |
| Serie di prodotti: | allPIXA neo 10GigE |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Line scan 2D |
| Croma: | Color |
| Spettro: | Visible NIR |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 960 nm |
| Risoluzione: | 6,144 × 4 lines |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Dimensione pixel: | 5.00 µm × 5.00 µm |
Formati pixel
| Formato dati: | 3 × 8/10/12 Bit color or 1 × 8/10/12 Bit mono or 4 × 8/10/12 RGB + NIR |
Tempi e guadagno
| Frequenza linee max. (Tri-lineare): | 60 kHz |
| Frequenza linee max. (Quad-lineare): | 45 kHz |
I/O e alimentazione
| Connettore I/O: | External I/O (15 pin HD D-Sub, male) |
| Alimentazione: | PoE or digital I/O port |
| Consumo energetico: | External: 12 W |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 62 × 62 × 62 |
| Classe IP: | IP50 |
| Attacco/i obiettivo: | M42 × 1 mm / F-Mount, TFL |
| Peso: | 350 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 512 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | single 10 gige |
| Connettore interfaccia: | RJ45 (10GBase-T) |
| Standard Vision: | GigE Vision 2.0 compliant |
Funzioni FW – Controllo immagine
| Modalità di esposizione: | manual |
| Modalità di guadagno: | auto, manual |
| Modalità di bilanciamento del bianco: | auto, manual |
allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR
| Risoluzione | 6,144 × 4 lines |
|---|---|
| Interfaccia digitale | Single 10 Gige |
Do you have any questions? We are here to help.