Produkte // Zeilenkameras // allPIXA neo // allPIXA neo 10 GigE // allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR
allPIXAneo group DXGE

Allgemein

Modell: allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR
Produktcode: CP000660-06K-77-C2-A1
Produktserie: allPIXA neo 10GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Line scan 2D
Chroma: Color
Spektrum: Visible NIR
Spektralbereich: 400 nm to 960 nm
Auflösung: 6,144 × 4 lines
Sensorarchitektur (Material): cmos
Pixelgröße: 5.00 µm × 5.00 µm

Pixelformate

Datenformat: 3 × 8/10/12 Bit color or 1 × 8/10/12 Bit mono or 4 × 8/10/12 RGB + NIR

Timing und Verstärkung

Max. Zeilenrate (Tri-linear): 60 kHz
Max. Zeilenrate (Quad-linear): 45 kHz

I/Os und Stromversorgung

I/O-Anschluss: External I/O (15 pin HD D-Sub, male)
Stromversorgung: PoE or digital I/O port
Stromverbrauch: External: 12 W

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 62 × 62 × 62
IP-Klasse: IP50
Objektivanschluss/-anschlüsse: M42 × 1 mm / F-Mount, TFL
Gewicht: 350 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 512 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: single 10 gige
Schnittstellenanschluss: RJ45 (10GBase-T)
Vision-Standard: GigE Vision 2.0 compliant

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual
Verstärkungsmodi: auto, manual
Weißabgleichmodi: auto, manual

allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR

Auflösung 6,144 × 4 lines
Digitale Schnittstelle Single 10 Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.