一般
| モデル: | allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR |
| 製品コード: | CP000660-06K-77-C2-A1 |
| 製品シリーズ: | allPIXA neo 10GigE |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Line scan 2D |
| クロマ: | Color |
| スペクトル: | Visible NIR |
| スペクトル範囲: | 400 nm to 960 nm |
| 解像度: | 6,144 × 4 lines |
| センサー構造(材料): | cmos |
| ピクセルサイズ: | 5.00 µm × 5.00 µm |
ピクセルフォーマット
| データフォーマット: | 3 × 8/10/12 Bit color or 1 × 8/10/12 Bit mono or 4 × 8/10/12 RGB + NIR |
タイミングとゲイン
| 最大ライン速度(トライリニア): | 60 kHz |
| 最大ライン速度(クアッドリニア): | 45 kHz |
I/Oと電源
| I/Oコネクタ: | External I/O (15 pin HD D-Sub, male) |
| 電源: | PoE or digital I/O port |
| 消費電力: | External: 12 W |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 62 × 62 × 62 |
| IP等級: | IP50 |
| レンズマウント: | M42 × 1 mm / F-Mount, TFL |
| 重量: | 350 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 512 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | single 10 gige |
| インターフェースコネクタ: | RJ45 (10GBase-T) |
| ビジョン規格: | GigE Vision 2.0 compliant |
FW機能 - 画像制御
| 露光モード: | manual |
| ゲインモード: | auto, manual |
| ホワイトバランスモード: | auto, manual |
allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR
| 解像度 | 6,144 × 4 lines |
|---|---|
| デジタルインターフェース | Single 10 Gige |
Do you have any questions? We are here to help.