產品 // 線掃描相機 // allPIXA neo // allPIXA neo 10GigE // allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR
allPIXAneo group DXGE

一般

型號: allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR
產品編號: CP000660-06K-77-C2-A1
產品系列: allPIXA neo 10GigE
狀態: Available

感測器

感測器類型: Line scan 2D
色度: Color
光譜: Visible NIR
光譜範圍: 400 nm to 960 nm
解析度: 6,144 × 4 lines
感測器架構 (材料): cmos
像素大小: 5.00 µm × 5.00 µm

像素格式

數據格式: 3 × 8/10/12 Bit color or 1 × 8/10/12 Bit mono or 4 × 8/10/12 RGB + NIR

時序與增益

最大線速率 (三線): 60 kHz
最大線速率 (四線): 45 kHz

I/O 與電源

I/O 連接器: External I/O (15 pin HD D-Sub, male)
電源供應: PoE or digital I/O port
功耗: External: 12 W

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 62 × 62 × 62
防護等級: IP50
鏡頭接口: M42 × 1 mm / F-Mount, TFL
重量: 350 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 512 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: single 10 gige
介面連接器: RJ45 (10GBase-T)
視覺標準: GigE Vision 2.0 compliant

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: manual
增益模式: auto, manual
白平衡模式: auto, manual

allPIXA neo 6k 10GigE Color-NIR

解析度 6,144 × 4 lines
數位介面 Single 10 Gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.