allPIXA neo 10GigE
고속 라인 스캔 카메라
allPIXA neo CMOS 라인 스캔 카메라 시리즈는 4k/6k 해상도로 모노크롬, RGB, 근적외선(NIR) 영역에서 탁월한 성능을 제공합니다. 10 GigE 인터페이스는 간편하고 비용 효율적인 통합을 가능하게 합니다. 컴팩트한 디자인으로 고속 웹 검사 애플리케이션에 이상적이며, 다른 시스템이 흐릿한 결과를 생성하는 생산 속도에서도 우수한 성능을 발휘합니다.
빠르고, 다용도로 사용 가능하며, 경제적입니다.
고성능 다중 스펙트럼 센서를 탑재한 컴팩트한 디자인의 이점
- 7µm 및 5µm 픽셀 크기의 4k 및 6k 라인 스캔 카메라
- 장거리 케이블 연결을 위한 표준 10 GigE 이더넷 인터페이스(RJ45)
- 단색, RGB + 단색 및 RGB + 근적외선(NIR) 지원 CMOS 멀티라인 센서
-
컬러 모드 최대 90kHz, 모노 모드 최대 250kHz의 고속 성능
당신의 비전을 위해 만들어졌습니다
allPIXA neo 10GigE는 다음과 같은 경우에 완벽한 카메라입니다:
- 모노크롬, RGB 및 근적외선(NIR)에서 우수한 화질을 제공하는 고성능 카메라를 찾고 계신다면.
- 초고속 검사 프로세스를 원활하게 유지하는 초고속·신뢰성 데이터 전송이 필요합니다.
- 제한된 설치 공간과 기존 시스템에 쉽게 통합되는 컴팩트한 카메라를 원하시는 경우.
- 직관적인 도구와 효율적인 워크플로 통합으로 원활한 설정 및 운영을 중요하게 생각하시는 경우.
// 혜택 한눈에 보기
- 비용 효율성과 최대 처리량: 미래에도 대비할 수 있으며 기존 시스템과 호환되는 최신 10 GigE 인터페이스로 총 운영 비용을 절감하십시오.
- 간편한 통합, 즉시 사용 가능: 극도로 컴팩트한 설계로 설치 노력과 가동 중단 시간을 최소화합니다.
- 최대 처리 속도에서도 타협 없는 화질: 다른 시스템이 흐릿한 결과만 제공하는 최고 생산 속도에서도 단색, RGB 및 근적외선(NIR) 모드에서 가장 미세한 디테일까지 포착합니다.
// 기능
- 해상도: 4k 및 6k 픽셀
- 센서: 멀티라인 CMOS 센서
- 색상: 흑백, 컬러 및 근적외선(NIR)
- 라인 속도: 최대 250kHz
- 트리거: 가변 인코더 입력을 포함한 프레임 및 라인 트리거 옵션
- 이미지 처리: 최적화된 컬러 이미지 표현을 위한 색상 보정 매트릭스
- 다중 카메라 동기화: 여러 카메라의 완벽한 라인 및 프레임 트리거 동기화
- 멀티 플래시 기능: 다양한 조명 조건에서 한 번의 통과로 여러 이미지 캡처
// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리
완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에
쉬운 통합을 위해 이 카메라는 GenICam 호환 그래픽 도구(GCT)와 사용자 친화적인 SDK를 제공합니다. 이를 통해 Windows 또는 Linux 환경에서 카메라 제어 및 고속 이미지 획득을 신속하게 구현할 수 있습니다.