shr 10gige

SHR 10GigE

고성능 10GigE 인터페이스로 최대 1.25 기가비트/초 제공

SHR 시리즈는 최고 수준의 해상도로 최상급 화질을 제공합니다. 이는 대형 포맷 센서의 대형 픽셀이 제공하는 특별한 물리적 특성 덕분에 가능해집니다. 여기에 견고하고 열적으로 고도로 최적화된 하우징 내 센서 조정의 최고 수준의 구조적 정밀도가 더해집니다. 플랜지 거리 19.55mm의 대형 M72 렌즈 마운트는 모든 렌즈에 적용 가능합니다.

SHR 10GigE back sRGB

큰 임무를 위해 만들어졌습니다

경제적이면서도 고성능인 10GigE 인터페이스는 이러한 대용량 이미지에 대해 최대 1.25GB/s의 데이터 전송 속도를 제공합니다. 별도의 프레임 그래버가 필요하지 않습니다.

SHR 시리즈의 주요 특징 (일부 기능은 특정 모델에만 적용됨):

  • 사용자 정의 음영 보정
  • 맞춤형 불량 픽셀 보정
  • 최대 16비트 색상 심도
  • 극히 낮은 노이즈
  • 최대 82dB 동적 범위
  • 통합 4채널 LED 스트로브 컨트롤러
  • SafeTrigger, 프로그래밍 가능한 로직 기능, 시퀀서 및 타이머, RS232를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스
  • 클린룸에 적합

적용 분야

application icon

탁월한 화질 덕분에 SHR은 가장 까다로운 광학 작업에 이상적인 파트너입니다.

application icon

SHR 및 10 GigE 이더넷 인터페이스를 통해 매우 경제적으로 구현할 수 있습니다. 대표적인 응용 분야로는 반도체, 태양광 패널 또는 평면 스크린 검사, 항공 촬영 등이 있습니다.