製品 // エリアカメラ // SHR // SHR 10GigE
shr 10gige

SHR 10GigE

高性能10GigEインターフェースは最大1.25ギガビット/秒を提供します

SHRシリーズは、最高解像度による最高水準の画質を実現します。これは、大型フォーマットセンサーの大型画素がもたらす特殊な物理的特性によって可能となっています。さらに、堅牢で熱的に高度に最適化された筐体内で、センサー調整における最高レベルの構造精度が加わります。フランジ距離19.55mmの大型M72レンズマウントは、あらゆるレンズに対応可能です。

SHR 10GigE back sRGB

大きな仕事のために作られた

経済的で高性能な10GigEインターフェースは、これらの大容量画像に対して最大1.25 GB/sのデータ転送を提供します。専用のフレームグラバーは不要です。

SHRシリーズの主な特長(一部機能はモデルにより異なります):

  • ユーザー定義シェーディング補正
  • カスタム欠陥ピクセル補正
  • 最大16ビットカラー深度
  • 極めて低いノイズ
  • 最大82 dBのダイナミックレンジ
  • 内蔵4チャンネルLEDストロボコントローラ
  • 産業用TTL-24V I/Oインターフェース(SafeTrigger、プログラマブルロジック機能、シーケンサー、タイマー、RS232搭載)
  • クリーンルーム対応

適用分野

application icon

卓越した画質により、SHRは最も要求の厳しい光学タスクに最適なパートナーとなります。

application icon

SHRおよび10 GigEインターフェースにより、非常に経済的に実装可能です。代表的な用途としては、半導体、太陽電池パネル、フラットパネルディスプレイの検査、ならびに航空写真撮影が挙げられます。