SHR 10 Gigabit Ethernet
Hochleistungsfähige 10GigE-Schnittstelle bietet bis zu 1,25 GBit/s
Die SHR-Serie bietet Bildqualität auf höchstem Niveau mit höchsten Auflösungen. Möglich wird dies durch die besonderen physikalischen Eigenschaften großer Pixel in großformatigen Sensoren. Hinzu kommt höchste strukturelle Präzision bei der Sensoreinstellung in einem soliden, thermisch hochoptimierten Gehäuse. Der große M72-Objektivanschluss mit einem Flanschabstand von 19,55 mm kann an jedes Objektiv angepasst werden.
Für große Aufgaben gemacht
Die wirtschaftliche und leistungsstarke 10GigE-Schnittstelle bietet eine Datenübertragungsrate von bis zu 1,25 GB/s für diese großen Bilder. Ein spezieller Framegrabber ist nicht erforderlich.
Highlights der SHR-Serie (einige Funktionen nur bei bestimmten Modellen):
- Benutzerdefinierte Schattierungskorrektur
- Benutzerdefinierte Fehlerpixelkorrektur
- Bis zu 16 Bit Farbtiefe
- Extrem geringes Rauschen
- Bis zu 82 dB Dynamikbereich
- Integrierter 4-Kanal-LED-Stroboskop-Controller
- Industrielle TTL-24V-E/A-Schnittstelle mit SafeTrigger, programmierbaren Logikfunktionen, Sequenzern und Timern, RS232
- Geeignet für Reinräume