SHR 10 GigE
Interfaccia 10GigE ad alte prestazioni che offre fino a 1,25 GBit/s
La serie SHR offre una qualità dell'immagine ai massimi livelli con le risoluzioni più elevate. Ciò è reso possibile dalle speciali caratteristiche fisiche offerte dai pixel di grandi dimensioni nei sensori di grande formato. A ciò si aggiunge la massima precisione strutturale nella regolazione del sensore in un alloggiamento solido e altamente ottimizzato dal punto di vista termico. L'ampio attacco obiettivo M72 con una distanza dalla flangia di 19,55 mm può essere adattato a qualsiasi obiettivo.
Realizzato per compiti impegnativi
L'interfaccia 10GigE, economica e ad alte prestazioni, offre una velocità di trasferimento dati fino a 1,25 GB/s per queste immagini di grandi dimensioni. Non è necessario un frame grabber speciale.
Caratteristiche principali della serie SHR (alcune caratteristiche sono disponibili solo su alcuni modelli):
- Correzione dell'ombreggiatura definita dall'utente
- Correzione personalizzata dei pixel difettosi
- Profondità di colore fino a 16 bit
- Rumore estremamente basso
- Gamma dinamica fino a 82 dB
- Controller LED strobo a 4 canali integrato
- Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche programmabili, sequenziatori e timer, RS232
- Adatto per camere bianche