產品 // 區域掃描相機 // SHR // SHR 10GigE
shr 10gige

SHR 10GigE

高效能 10GigE 介面提供高達 1.25 GBit/s 傳輸速率

SHR系列憑藉大型感光元件的大尺寸像素所賦予的特殊物理特性,實現最高解析度下的頂級影像品質。其堅固且經過高度熱優化的外殼中,更具備感測器調校的最高結構精度。配備法蘭距19.55毫米的大型M72鏡頭卡口,可適配任何鏡頭。

SHR 10GigE back sRGB

專為重大任務打造

經濟高效的10GigE介面可為這些大型影像提供高達1.25 GB/s的資料傳輸速率,無需專用擷取卡。

SHR系列產品亮點(部分功能僅限特定型號):

  • 使用者自訂陰影校正
  • 自訂瑕疵像素校正
  • 最高16位元色彩深度
  • 極低雜訊
  • 高達 82 dB 動態範圍
  • 整合式四通道LED閃光控制器
  • 工業級 TTL-24V I/O 介面,具備 SafeTrigger、可編程邏輯功能、序列器與計時器、RS232
  • 適用於潔淨室環境

應用領域

application icon

卓越的成像品質使SHR成為最嚴苛光學任務的理想夥伴。

application icon

透過SHR與10 GigE介面,此方案可實現極具成本效益的部署。典型應用涵蓋半導體、太陽能板或平面螢幕檢測,以及航空攝影領域。