SHR
最高解析度,成就毫不妥協的影像品質。
SHR相機憑藉大像素與大感光元件規格的結合,提供高達245百萬畫素的無妥協影像品質。先進的陰影校正與缺陷像素修正技術,確保即使在嚴苛的光學任務中,仍能呈現卓越的線性度、均勻性與低雜訊表現。
SHR - 專為重大任務打造
受益於大像素,呈現極致細節!
SHR相機代表著大像素與大感光元件尺寸所能達到的最高解析度。當任務需要毫不妥協的影像品質時,SHR可提供高達245百萬像素的解析度。大型感光元件需要相機內部的特殊設計,以確保成像均勻性。針對嚴苛的光學任務進行的遮光校正,以及使用者自定義的瑕疵像素校正,確保了卓越的線性度、均勻性與低雜訊表現。
-
高解析度搭配巨像素,最高達245百萬像素,並優化影像傳輸速率
-
配備先進介面:10GigE與CoaXPress-12(支援PoE或PoCXP供電)
-
512 MB 內建影像記憶體
為您的願景而生
SHR 是您理想的相機選擇,若:
- 您的應用場景需要進行極細緻的檢測。
- 您需要極高解析度與快速影像傳輸。
- 您要求精準的影像重現與感測器對位。
- 您追求卓越的線性度、均勻性與低雜訊表現。
// 強大功能
- 最高解析度搭配最佳化幀率
- 搭載滾動式與全局快門的索尼CMOS感測器
- 單色與彩色模式(拜耳陣列、自動白平衡)
- 512 MB 內建影像記憶體
- 8 位元或 12 位元傳輸
- M72螺紋(FFD 19.55)
- 使用者自訂缺陷像素校正
- ROI、查表、像素合併、伽瑪校正、偏移量
- GenICam相容
- 曝光時間:手動/自動/外部觸發
- 整合式多通道LED閃光控制器
- 工業級 TTL-24V I/O 介面,具備安全觸發、可編程邏輯功能、序列器與計時器、RS232
- 適用於潔淨室環境
// 多功能鏡頭連接
感測器對準與外殼的高結構精度,確保精準的影像重現,並為相機支架、轉接環及鏡頭提供穩固的固定。中片幅SHR配備標準化M72螺紋,可兼容多種鏡頭與轉接環。憑藉19.55毫米的短法蘭距,頂級鏡頭系統能針對幾乎任何任務進行個別化調整。
// 高解析度 德國製造
大像素在相機成像品質方面具備諸多優勢,其物理原理清晰明確。某些高端應用需具備最高解析度與無可挑剔的畫質,若無相應的大像素實現最佳傳輸功能,則無法達成此目標。此原則同樣適用於最高解析度領域——這正是為SHR系列量身打造的應用場景。
大型感光元件需在相機內進行特殊處理以確保畫質均勻。針對高要求光學任務的遮光校正與使用者自定義壞點修正功能,可實現卓越的線性度、均勻性及低噪訊表現。
我們將此類別的CMOS感測器與最強大的介面相結合,以充分利用感測器的高資料傳輸速率。SHR系列所有相機均配備豐富的I/O功能,包含序列器與整合式閃光控制器。