SHR
타협 없는 화질을 위한 최대 해상도.
SHR 카메라는 대형 픽셀과 대형 센서 포맷을 결합하여 최대 245MP 해상도로 타협 없는 화질을 제공합니다. 고급 음영 보정 및 불량 픽셀 보정 기술로 까다로운 광학 작업에서도 탁월한 선형성, 균일성 및 낮은 노이즈를 보장합니다.
SHR - 큰 작업을 위해 만들어졌습니다
대형 픽셀로 최상의 디테일을 경험하세요!
SHR 카메라는 대형 픽셀과 대형 센서 포맷으로 최고의 해상도를 구현합니다. SHR은 타협 없는 화질이 요구되는 작업에서 최대 245MP 해상도로 탁월한 성능을 발휘합니다. 대형 센서는 균일한 화질을 보장하기 위해 카메라 내 특별한 관리가 필요합니다. 까다로운 광학 작업용 쉐이딩 보정 및 사용자 정의 불량 픽셀 보정을 통해 뛰어난 선형성, 균일성 및 저노이즈를 보장합니다.
-
최대 245메가픽셀의 대형 픽셀과 최적화된 이미지 속도로 구현되는 고해상도
-
최신 인터페이스: 10GigE 및 CoaXPress-12 (PoE 또는 PoCXP 지원)
-
512MB 내장 이미지 메모리
당신의 비전을 위해 설계되었습니다
SHR은 다음과 같은 경우에 당신에게 완벽한 카메라입니다:
- 세부적인 검사가 필요한 작업 환경입니다.
- 극히 높은 해상도와 빠른 이미지 전송이 필요합니다.
- 정밀한 이미지 재현과 센서 정렬이 필요한 경우.
- 뛰어난 선형성, 균일성 및 저잡음을 달성하고자 할 때.
// 강력한 기능
- 최적화된 프레임 레이트로 구현된 최고 해상도
- 소니 CMOS 센서(롤링 셔터 및 글로벌 셔터 지원)
- 흑백 및 컬러 (베이어 패턴, 자동 화이트 밸런스)
- 512MB 내장 이미지 메모리
- 8비트 또는 12비트 전송
- M72 나사산 (FFD 19.55)
- 사용자 정의 불량 픽셀 보정
- ROI, 룩업 테이블, 비닝, 감마, 오프셋
- GenICam 호환
- 노출 시간: 수동/자동/외부 트리거
- 통합 다중 채널 LED 스트로브 컨트롤러
- SafeTrigger, 프로그래밍 가능한 로직 기능, 시퀀서 및 타이머, RS232를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스
- 클린룸에 적합
// 다양한 렌즈 연결 방식
센서 정렬 및 하우징의 높은 구조적 정밀도는 정확한 이미지 재현과 카메라 장착용 브래킷, 어댑터 및 렌즈의 안전한 고정을 보장합니다. 중형 포맷 SHR은 표준화된 M72 나사산을 장착하여 다양한 렌즈 및 어댑터 링과 호환됩니다. 19.55mm의 짧은 플랜지 거리 덕분에 최고 품질의 렌즈 시스템을 거의 모든 작업에 개별적으로 맞춤 설정할 수 있습니다.
// 고해상도 독일 제조
카메라의 화질 측면에서 대형 픽셀은 여러 장점을 지니며, 여기에는 명확한 물리적 원리가 작용합니다. 일부 고급 작업은 최적의 전달 함수를 위해 대응하는 대형 픽셀 없이는 달성할 수 없는 최고 해상도와 완벽한 화질을 요구합니다. 이는 최고 해상도에도 동일하게 적용됩니다. SHR 시리즈를 위해 설계된 작업들입니다.
대형 센서는 균일한 이미지를 보장하기 위해 카메라 내에서 특별한 관리가 필요합니다. 까다로운 광학 작업을 위한 쉐이딩 보정과 사용자 정의 결함 픽셀 보정은 탁월한 선형성, 균일성 및 낮은 노이즈를 보장합니다.
이 범주의 CMOS 센서는 센서의 높은 데이터 전송률을 최대한 활용하기 위해 가장 강력한 인터페이스로 연결됩니다. SHR 시리즈의 모든 카메라는 시퀀서 및 통합 스트로브 컨트롤러를 포함한 광범위한 I/O 기능을 제공합니다.