shr cxp12

SHR CXP

장거리 산업용 카메라를 위한 가장 빠른 표준화 인터페이스

SHR은 중형 포맷에서 최고 해상도와 대형 픽셀을 갖춘 저소음 CMOS 센서를 제공합니다. 픽셀의 고품질 조화는 완벽한 이미지를 보장합니다. 견고하고 열적으로 고도로 최적화된 하우징 내 센서 정렬의 최고 수준의 구조적 정밀도는 렌즈 쉐이딩 보정 기능을 갖춘 SHR을 가장 까다로운 광학 작업에 이상적인 파트너로 만듭니다.

SHR CXP12 back sRGB

혜택 및 주요 특징

CoaXPress는 현재 얇은 케이블로 장거리 전송이 가능한 산업용 카메라용 표준 인터페이스 중 가장 빠른 속도를 자랑합니다. 산업용 I/O 인터페이스는 통합을 용이하게 합니다.

  • 뛰어난 화질
  • 사용자 정의 음영 보정
  • 사용자 정의 픽셀 보정
  • 쿼드 CoaXPress-6 또는 CoaXPress-12
  • CoaXPress를 통한 전원 공급
  • 통합 4채널 LED 스트로브 컨트롤러
  • SafeTrigger, 프로그래밍 가능한 로직 기능, 시퀀서 및 타이머, RS232를 갖춘 산업용 TTL-24V I/O 인터페이스
  • M72 렌즈 마운트 (FFD 19.55)
  • 클린룸에 적합

적용 분야

application icon

CoaXPress 인터페이스를 갖춘 SHR은 속도와 효율성이 요구되는 애플리케이션을 위해 설계되어, 경제적으로 시장에 고품질 제품을 공급할 수 있도록 합니다.

application icon

대표적인 응용 분야로는 반도체, 태양광 패널 또는 평면 스크린 검사 및 항공 촬영이 포함됩니다.