shr cxp12

SHR CXP

長距離産業用カメラ向け最速標準化インターフェース

SHRは中判フォーマットにおいて最高解像度と大型画素を備えた低ノイズCMOSセンサーを提供します。画素の高品質な調和が完璧な画質を保証します。堅牢で熱的に高度に最適化された筐体におけるセンサー調整の最高水準の構造精度により、レンズのシャドー補正機能を備えたSHRは、最も要求の厳しい光学タスクに理想的なパートナーとなります。

SHR CXP12 back sRGB

メリットと特長

CoaXPressは現在、細いケーブルで長距離伝送が可能な産業用カメラ向け最速の標準インターフェースです。産業用I/Oインターフェースは統合を容易にします。

  • 卓越した画質
  • ユーザー定義シェーディング補正
  • ユーザー定義ピクセル補正
  • クワッド CoaXPress-6 または CoaXPress-12
  • CoaXPress経由の給電
  • 内蔵4チャンネルLEDストロボコントローラー
  • 産業用 TTL-24V I/O インターフェース(SafeTrigger、プログラマブルロジック機能、シーケンサー、タイマー、RS232 付き)
  • M72レンズマウント(FFD 19.55)
  • クリーンルーム対応

適用分野

application icon

CoaXPressインターフェースを備えたSHRは、市場に高品質を経済的に提供するために速度と効率が求められるアプリケーション向けに設計されています。

application icon

代表的な用途には、半導体、太陽電池パネル、フラットパネルディスプレイの検査、および航空写真撮影が含まれる。