SHR CXP
Die schnellste standardisierte Schnittstelle für Industriekameras über große Entfernungen
Der SHR bietet rauscharme CMOS-Sensoren mit höchster Auflösung und großen Pixeln im Mittelformat. Die hochwertige Harmonisierung der Pixel garantiert ein makelloses Bild. Höchste strukturelle Präzision bei der Sensoreinstellung in einem soliden, thermisch hochoptimierten Gehäuse machen den SHR mit seiner Objektiv-Schattenkorrektur zum idealen Partner für anspruchsvollste optische Aufgaben.
Vorteile & Highlights
CoaXPress ist derzeit die schnellste standardisierte Schnittstelle für Industriekameras über große Entfernungen mit dünnen Kabeln. Die industrielle E/A-Schnittstelle erleichtert die Integration.
- Hervorragende Bildqualität
- Benutzerdefinierte Schattierungskorrektur
- Benutzerdefinierte Pixelkorrektur
- Quad CoaXPress-6 oder CoaXPress-12
- Stromversorgung über CoaXPress
- Integrierter 4-Kanal-LED-Stroboskop-Controller
- Industrielle TTL-24V-I/O-Schnittstelle mit SafeTrigger, programmierbaren Logikfunktionen, Sequenzern und Timern, RS232
- M72-Objektivanschluss (FFD 19,55)
- Geeignet für Reinräume