SHR CXP
L'interfaccia standardizzata più veloce per telecamere industriali su lunghe distanze
L'SHR offre sensori CMOS a basso rumore con la massima risoluzione e pixel di grandi dimensioni in formato medio. L'armonizzazione di alta qualità dei pixel garantisce un'immagine impeccabile. La massima precisione strutturale nella regolazione del sensore in un alloggiamento solido e termicamente ottimizzato rendono l'SHR con la sua correzione dell'ombreggiatura dell'obiettivo il partner ideale per le attività ottiche più impegnative.
Vantaggi e caratteristiche principali
CoaXPress è attualmente l'interfaccia standardizzata più veloce per telecamere industriali su lunghe distanze con cavi sottili. L'interfaccia I/O industriale facilita l'integrazione.
- Qualità dell'immagine eccezionale
- Correzione dell'ombreggiatura definita dall'utente
- Correzione dei pixel definita dall'utente
- Quad CoaXPress-6 o CoaXPress-12
- Alimentazione tramite CoaXPress
- Controller LED strobo integrato a 4 canali
- Interfaccia I/O industriale TTL-24V con SafeTrigger, funzioni logiche programmabili, sequenziatori e timer, RS232
- Attacco obiettivo M72 (FFD 19,55)
- Adatto per camere bianche