일반
| 모델: | Prosilica GT 5400 |
| 제품 시리즈: | Prosilica GT |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 해상도: | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX387 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 18.88 × 10.64 mm (21.7 mm, Type 4/3) |
| 픽셀 크기: | 3.45 µm × 3.45 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| YUV 픽셀 형식: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerRG12 |
이미징 성능
| 양자 효율 @ 529 nm: | 64 % |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 7 fps |
| 노출 시간: | 31 µs to 171 s |
| 게인: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 1 input, 2 outputs |
| 특정 비절연 라인: | 1 |
| 광절연 라인: | 1 input, 2 outputs |
| 전원 공급 장치: | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
| 전력 소비: | External power: 5.2 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.4 W |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 50 °C (housing (without condensation)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 96 × 66 × 53 |
| 무게: | 372 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 128 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 5400
16.8 megapixel machine vision camera with Sony IMX387 CMOS sensor
| 해상도 | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 7 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT5400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX387 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.