一般
| 型號: | Prosilica GT 5400 |
| 產品系列: | Prosilica GT |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Color, Mono |
| 光譜: | Visible |
| 解析度: | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX387 |
| 感測器架構 (材料): | cmos |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 18.88 × 10.64 mm (21.7 mm, Type 4/3) |
| 像素大小: | 3.45 µm × 3.45 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 12-bit |
| YUV 像素格式: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB 像素格式: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| Bayer 像素格式: | BayerRG12 |
影像性能
| 量子效率 @ 529 nm: | 64 % |
時序與增益
| 最大影格率: | 7 fps |
| 曝光時間: | 31 µs to 171 s |
| 增益: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 1 input, 2 outputs |
| 特定非隔離線: | 1 |
| 光隔離線: | 1 input, 2 outputs |
| 電源供應: | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
| 功耗: | External power: 5.2 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.4 W |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -20 °C to 50 °C (housing (without condensation)) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 96 × 66 × 53 |
| 重量: | 372 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 128 MByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 1024 KByte |
介面
| 數位介面: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 5400
16.8 megapixel machine vision camera with Sony IMX387 CMOS sensor
| 解析度 | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 7 fps |
| 數位介面 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT5400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX387 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.