Prosilica GT
高端視覺的堅固設計
Prosilica GT 是一款堅固耐用、無風扇、被動散熱的相機。
享受卓越的成像性能!
適用於嚴苛應用的高解析度相機
為各種環境量身打造
專為散熱優化的堅固外殼,使Prosilica GT成為惡劣環境的理想解決方案。多樣化的鏡頭控制選項可隨光線變化持續調節影像亮度。最高達3100萬像素的解析度,使其完美適用於對堅固性與設計靈活性要求嚴苛的高畫質成像應用。
// 福利一覽
Prosilica GT 是一款堅固耐用、無風扇、被動散熱的相機。享受卓越的成像性能!
- CCD與CMOS感測器皆能呈現高畫質影像
- 堅固耐用的被動散熱外殼,適用於極端溫差的惡劣環境
- 配備溫度監測功能,確保相機穩定運作
- 支援多種鏡頭卡口,包含電子鏡頭控制選項,適用於光照條件與工作距離多變的應用場景
- 透過 GenICam 相容功能控制、乙太網路供電 (PoE) 或乙太網路觸發 (ToE) 實現簡易系統整合
- 豐富的I/O功能,包含RS232介面,便於與外部裝置通訊
- 支援IEEE 1588精密時間協定(PTP),實現多相機系統精準同步
- 可選配無感測器玻璃版本(移除蓋板玻璃型號),以在雷射分析應用中實現最佳影像品質
// 功能
- 解析度:最高達3100萬像素
- 感測器:索尼、安森美半導體及CMOSIS/ams提供的CCD與CMOS全局快門感測器
- 幀率:最高每秒53幀
- 外殼選項:適用極端環境的堅固設計
- 鏡頭卡口選項:依相機型號提供八種卡口選擇,涵蓋CS卡口至TFL卡口,包含平面度校正卡口選項
- 影像色彩:單色、彩色及近紅外線(NIR)
您有任何疑問嗎?我們隨時為您提供協助。
// 多種鏡頭卡口選項,支援各類鏡頭
在所有千兆乙太網路攝影機中,Prosilica GT 系列是我們專為嚴苛作業環境打造的高性能成像旗艦產品。除精密加工的 6061 鋁合金外殼、陽極氧化塗層及堅固的無風扇設計外,此頂級攝影機系列更配備多種鏡頭卡口,可直接相容於多數機器視覺應用中的主流鏡頭,無需額外轉接器。
所有鏡頭卡口均為自主設計,並與相機電子元件共同通過振動與衝擊測試。
感測器在相機內精準對位,針對需更高感測器對準精度的應用,我們提供平面度校正卡口。
根據選配型號提供:
- CS卡口
- F卡口 PA
- C接環
- M58卡口
- M58-Mount PA
- EF接環 PA
- M42接環 PA
- M42接環
- TFL卡口