Prosilica GT
Robustes Design für High-End-Vision
Prosilica GT ist eine robuste, lüfterlose, passiv gekühlte Kamera.
Profitieren Sie von einer hohen Bildgebungsleistung!
Hochauflösende Kameras für anspruchsvolle Anwendungen
Entwickelt für jede Umgebung
Das robuste, für die Wärmeableitung optimierte Gehäuse macht Prosilica GT zur idealen Lösung für raue Umgebungen. Die verschiedenen Optionen zur Objektivsteuerung ermöglichen eine konstante Anpassung der Bildhelligkeit an wechselnde Lichtverhältnisse. Mit Auflösungen von bis zu 31 Megapixeln eignen sie sich ideal für hochauflösende Bildgebungsanwendungen mit hohen Anforderungen an Robustheit und Designflexibilität.
// Vorteile auf einen Blick
Prosilica GT ist eine robuste, lüfterlose Kamera mit passiver Kühlung. Profitieren Sie von einer hohen Bildgebungsleistung!
- Hohe Bildqualität für CCD- und CMOS-Sensoren
- Robustes, passiv gekühltes Gehäuse, ideal für raue Umgebungen mit extremen Temperaturschwankungen
- Temperaturüberwachung für einen störungsfreien Betrieb der Kamera
- Umfangreiche Unterstützung für Objektivanschlüsse, einschließlich elektronischer Objektivsteuerung für Anwendungen mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Arbeitsabständen
- Einfache Systemintegration durch GenICam-kompatible Funktionssteuerung, Power over Ethernet (PoE) oder Trigger over Ethernet (ToE)
- Umfangreiche E/A-Funktionalität einschließlich RS232-Schnittstelle für die einfache Kommunikation mit externen Geräten
- Unterstützung des IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) für die präzise Synchronisation von Mehrkamerasystemen
- Optional auch ohne Sensorglas (Variante ohne Abdeckglas) für optimale Bildqualität in Laseranalyseanwendungen erhältlich
// Funktionen
- Auflösung: bis zu 31 Megapixel
- Sensor: CCD- und CMOS-Global-Shutter-Sensoren von Sony, ON Semi und CMOSIS/ams
- Bildraten: bis zu 53 Bilder pro Sekunde
- Gehäuseoptionen: Robustes Design für extreme Umgebungen
- Objektivanschlussoptionen: Je nach Kameramodell sind acht verschiedene Anschlüsse verfügbar, von CS-Mount bis TFL-Mount, einschließlich planheitangepasster Anschlussoptionen
- Bildfarben: Monochrom, Farbe und Nahinfrarot (NIR)
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
// Verschiedene Objektivanschlussoptionen zur Unterstützung einer Vielzahl von Objektiven
Unter allen Gigabit-Ethernet-Kameras ist Prosilica GT unser Flaggschiff für leistungsstarke Bildgebung unter rauen Betriebsbedingungen. Neben dem präzisionsgefertigten Gehäuse aus 6061-Aluminium, der eloxierten Beschichtung und dem robusten, lüfterlosen Design ist diese Premium-Kameraserie mit einer Vielzahl von Objektivfassungen erhältlich, die alle gängigen Objektive abdecken, die in den meisten Bildverarbeitungsanwendungen verwendet werden. Es ist kein zusätzlicher Adapter erforderlich.
Alle Objektivfassungen werden intern entwickelt und zusammen mit der Kameraelektronik auf Vibrationen und Stöße getestet.
Die Sensoren sind in der Kamera präzise ausgerichtet, und für Anwendungen, die eine höhere Genauigkeit der Sensorausrichtung erfordern, bieten wir planheitangepasste Fassungen an.
Je nach ausgewählten Modelloptionen für:
- CS-Mount
- F-Mount PA
- C-Mount
- M58-Mount
- M58-Mount PA
- EF-Mount PA
- M42-Anschluss PA
- M42-Halterung
- TFL-Halterung