ProsilicaGT persp front reflect

Prosilica GT

Design robusto per una visione di alta qualità

Prosilica GT è una telecamera robusta, senza ventola e con raffreddamento passivo.
Approfitta delle elevate prestazioni di imaging!

prosilica gt back

Telecamere ad alta risoluzione per applicazioni esigenti

Progettato per ogni ambiente

L'alloggiamento robusto ottimizzato per la dissipazione del calore rende Prosilica GT la soluzione ideale per gli ambienti difficili. Le varie opzioni di controllo dell'obiettivo consentono una regolazione costante della luminosità dell'immagine in base alle mutevoli condizioni di luce. Con risoluzioni fino a 31 megapixel, sono ideali per applicazioni di imaging ad alta definizione con requisiti elevati in termini di robustezza e flessibilità di progettazione.

// Panoramica dei vantaggi

Prosilica GT è una telecamera robusta, senza ventola e con raffreddamento passivo. Approfitta delle elevate prestazioni di imaging!

  • Elevata qualità dell'immagine per sensori CCD e CMOS
  • Alloggiamento robusto, raffreddato passivamente, ideale per ambienti difficili con variazioni di temperatura estreme
  • Monitoraggio della temperatura per garantire il funzionamento senza problemi della telecamera
  • Ampia gamma di supporti per obiettivi, inclusa l'opzione di controllo elettronico dell'obiettivo per applicazioni con condizioni di illuminazione e distanze di lavoro variabili
  • Semplice integrazione del sistema tramite controllo delle funzioni compatibile con GenICam, Power over Ethernet (PoE) o Trigger over Ethernet (ToE)
  • Ampia funzionalità I/O, inclusa interfaccia RS232 per una facile comunicazione con dispositivi esterni
  • Supporto per il protocollo IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) per la sincronizzazione precisa di sistemi multi-camera
  • Disponibile anche senza vetro sensore (variante con vetro di copertura rimosso) per una qualità dell'immagine ottimale nelle applicazioni di analisi laser

// Caratteristiche

  • Risoluzioni: fino a 31 megapixel
  • Sensore: sensori CCD e CMOS con otturatore globale di Sony, ON Semi e CMOSIS/ams
  • Velocità di acquisizione: fino a 53 immagini al secondo
  • Opzioni di alloggiamento: design robusto per ambienti estremi
  • Opzioni di attacco dell'obiettivo: a seconda del modello di fotocamera, sono disponibili otto diversi tipi di montaggio, dal CS-Mount al TFL-Mount, comprese opzioni di montaggio con regolazione della planarità
  • Cromaticità: monocromatico, a colori e vicino infrarosso (NIR)

Avete domande? Siamo qui per aiutarvi. 

Contattateci subito

// Varie opzioni di attacco dell'obiettivo per supportare un'ampia gamma di obiettivi

Tra tutte le telecamere Gigabit Ethernet, Prosilica GT è il nostro fiore all'occhiello per l'imaging ad alte prestazioni in condizioni operative difficili. Oltre all'alloggiamento in alluminio 6061 lavorato con precisione, al rivestimento anodizzato e al robusto design senza ventola, questa serie di telecamere premium è disponibile con un'ampia gamma di attacchi per obiettivi per adattarsi a tutti gli obiettivi più diffusi utilizzati nella maggior parte delle applicazioni di visione artificiale. Non è necessario alcun adattatore aggiuntivo.
Tutti gli attacchi per obiettivi sono progettati internamente e testati per resistere a vibrazioni e urti insieme all'elettronica della telecamera.
I sensori sono allineati con precisione nella telecamera e offriamo attacchi con planarità regolata per applicazioni che richiedono un grado più elevato di allineamento dei sensori.

A seconda delle opzioni del modello selezionato per:

  • Attacco CS
  • Attacco F PA
  • Attacco C
  • Attacco M58
  • Attacco M58 PA
  • Attacco EF PA
  • Attacco M42 PA
  • Attacco M42
  • Attacco TFL