제품
에어리어 스캔 카메라
Prosilica GT
Prosilica GT
고성능 비전을 위한 견고한 설계
Prosilica GT는 견고한 팬리스 수동 냉각 카메라입니다.
뛰어난 이미징 성능을 경험하세요!
고해상도 카메라: 까다로운 응용 분야를 위한
모든 환경을 위해 설계된
방열에 최적화된 견고한 하우징으로 Prosilica GT는 가혹한 환경에 이상적인 솔루션입니다. 다양한 렌즈 제어 옵션을 통해 변화하는 조명 조건에 따라 이미지 밝기를 지속적으로 조정할 수 있습니다. 최대 3100만 화소의 해상도를 제공하여 견고성과 설계 유연성에 대한 까다로운 요구 사항이 있는 고해상도 이미징 애플리케이션에 이상적입니다.
// 혜택 한눈에 보기
Prosilica GT는 견고한 팬리스 수동 냉각 카메라입니다. 높은 이미징 성능을 누리세요!
- CCD 및 CMOS 센서를 위한 고화질
- 극한의 온도 변화가 있는 가혹한 환경에 이상적인 견고한 수동 냉각 하우징
- 카메라 무고장 작동을 보장하는 온도 모니터링
- 다양한 조명 조건 및 작업 거리를 위한 전자식 렌즈 제어 옵션을 포함한 광범위한 렌즈 마운트 지원
- GenICam 호환 기능 제어, PoE(Power over Ethernet), ToE(Trigger over Ethernet)를 통한 간편한 시스템 통합
- 외부 장치와의 손쉬운 통신을 위한 RS232 인터페이스를 포함한 광범위한 I/O 기능
- 다중 카메라 시스템의 정밀한 동기화를 위한 IEEE 1588 정밀 시간 프로토콜(PTP) 지원
- 레이저 분석 애플리케이션에서 최적의 화질을 위해 센서 유리(커버 유리 제거 변형) 없이도 선택 가능
// 기능
- 해상도: 최대 3100만 화소
- 센서: 소니, ON Semi, CMOSIS/ams의 CCD 및 CMOS 글로벌 셔터 센서
- 프레임 속도: 초당 최대 53 프레임
- 하우징 옵션: 극한 환경을 위한 견고한 설계
- 렌즈 마운트 옵션: 카메라 모델에 따라 CS-마운트부터 TFL-마운트까지 평면도 조정 마운트 옵션을 포함한 8가지 마운트 제공
- 이미지 색상: 흑백, 컬러, 근적외선(NIR)
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다.
다양한 렌즈 마운트 옵션으로 다양한 렌즈 지원
모든 기가비트 이더넷 카메라 중 Prosilica GT는 가혹한 작동 환경에서도 고성능 이미징을 제공하는 플래그십 제품입니다. 정밀 가공된 6061 알루미늄 하우징, 양극 산화 코팅, 견고한 팬리스 설계 외에도, 이 프리미엄 카메라 시리즈는 대부분의 머신 비전 애플리케이션에서 사용되는 모든 인기 렌즈를 수용할 수 있도록 다양한 렌즈 마운트를 제공합니다. 추가 어댑터가 필요하지 않습니다.
모든 렌즈 마운트는 자체 설계되었으며 카메라 전자 부품과 함께 진동 및 충격 테스트를 거쳤습니다.
센서는 카메라 내에서 정밀하게 정렬되며, 더 높은 수준의 센서 정렬이 필요한 애플리케이션을 위해 평탄도 조정 마운트를 제공합니다.
선택한 모델 옵션에 따라:
- CS-마운트
- F-마운트 PA
- C-마운트
- M58-마운트
- M58-마운트 PA
- EF-마운트 PA
- M42 마운트 PA
- M42-마운트
- TFL-마운트