製品 // エリアカメラ // Prosilica GT
ProsilicaGT persp front reflect

Prosilica GT

ハイエンドビジョン向け堅牢設計

Prosilica GTは堅牢なファンレス設計の自然冷却カメラです。
高い撮像性能を活かしてください!

prosilica gt back

高解像度カメラ:要求の厳しい用途向け

あらゆる環境に対応する設計

放熱性に最適化された堅牢なハウジングにより、Prosilica GTは過酷な環境下での理想的なソリューションです。多様なレンズ制御オプションにより、変化する光条件に応じて画像の明るさを常に調整可能です。最大31メガピクセルの解像度を提供し、堅牢性と設計柔軟性が求められる高精細イメージングアプリケーションに最適です。

// メリット一覧

Prosilica GTは堅牢なファンレス設計の自然冷却カメラです。高い撮像性能を活かしてください!

  • CCDおよびCMOSセンサー向けの高画質
  • 頑丈な受動冷却ハウジングで、極端な温度変動のある過酷な環境に最適
  • トラブルのないカメラ動作を保証する温度監視機能
  • 電子レンズ制御オプションを含む幅広いレンズマウント対応で、変化する照明条件や作動距離に対応
  • GenICam互換の機能制御、PoE、またはTrigger over Ethernet(ToE)によるシンプルなシステム統合
  • 外部デバイスとの容易な通信のためのRS232インターフェースを含む広範なI/O機能
  • マルチカメラシステムの精密同期を実現するIEEE 1588精密時間プロトコル(PTP)対応
  • レーザー分析アプリケーションにおける最適な画質を実現するため、センサーガラスのないオプション(カバーガラス除去モデル)も利用可能

// 機能

  • 解像度:最大3100万画素
  • センサー:ソニー、オンセミ、CMOSIS/ams製 CCD および CMOS グローバルシャッターセンサー
  • フレームレート:最大53フレーム/秒
  • ハウジングオプション:過酷な環境向けの堅牢設計
  • レンズマウントオプション:カメラモデルに応じて、CSマウントからTFLマウントまで8種類の異なるマウントが利用可能(平面度調整済みマウントオプションを含む)
  • 画像カラー:モノクロ、カラー、近赤外線(NIR)

ご質問はございますか?お気軽にお問い合わせください。 

今すぐお問い合わせください

// 様々なレンズマウントオプションにより、多種多様なレンズをサポート

ギガビットイーサネットカメラの中でも、Prosilica GTは過酷な動作環境下での高性能イメージングを実現する当社のフラッグシップモデルです。精密加工された6061アルミニウム筐体、陽極酸化コーティング、ファンレス設計による堅牢性を備えるだけでなく、このプレミアムカメラシリーズは多様なレンズマウントに対応し、ほとんどの機械視覚アプリケーションで使用される主要レンズをすべて装着可能です。追加アダプターは不要です。
全てのレンズマウントは自社設計であり、カメラ電子部品と共に振動・衝撃試験を実施済みです。
センサーはカメラ内で精密に調整されており、より高度なセンサー位置合わせを必要とするアプリケーション向けに平坦度調整済みマウントも提供しています。

選択したモデルオプションに応じて:

  • CSマウント
  • Fマウント PA
  • Cマウント
  • M58マウント
  • M58マウント PA
  • EFマウント PA
  • M42マウント PA
  • M42マウント
  • TFLマウント