Assistenza
Documentazione telecamere
Documentazione sulle telecamere matriciali
Documentazione Prosilica GT
Documentazione Prosilica GT
Qui è possibile scaricare documenti, firmware, software e file STEP per le telecamere Prosilica GT.
// Installazione e utilizzo della telecamera
// Opzioni hardware
// Software e firmware
- Download software: Vimba, altri SDK e strumenti
- Download firmware: firmware della fotocamera
// Domande frequenti e note applicative
Base di conoscenza
Cerca nella base di conoscenze i documenti tecnici.
Panoramica delle note applicative
Clicca qui per cercare tra tutte le note applicative disponibili!
Note applicative consigliate per Prosilica GT
- Confronto: supporti per obiettivi per Prosilica GT Large Format (PDF)
- Strumento di gestione dell'elenco dei pixel difettosi per i modelli Prosilica GT con sensori PYTHON V1.2.0 (PDF)
- Strumento di gestione dell'elenco dei pixel difettosi V1.0.0 (PDF) - Prosilica GT
- Strumento di caricamento maschera difetti V1.2.1 (PDF)
- Confronto delle caratteristiche: Prosilica GT, Manta, Mako (PDF)
- Aggiornamento firmware GigE per telecamere Mako, Manta e Prosilica V2.1.1 (PDF)
- Gestione delle telecamere con opzioni RCG e TCG V3.5.0 (PDF)
- Protocollo di precisione temporale IEEE 1588 con Prosilica GT, GC, Manta e Mako G V1.3.1 (PDF)
- Strumento per caricare tabelle dei difetti (PDF)
- Nuovo attacco C (Prosilica GT Large Format)
- Nuovo attacco TFL (Prosilica GT grande formato)
- Pulizia ottica per Allied Vision cameras | Competence Showcase | V1.0.0 (PDF)
- Obiettivi P-Iris supportati dalle telecamere Prosilica GT (PDF)
- Protocollo di precisione temporale IEEE1588 con telecamere Prosilica GT (FW <01.54.11026) V2.0.0 (PDF)
- Temperatura del corpo della telecamera Prosilica GT (PDF)
- Controllo remoto del diaframma dell'obiettivo con telecamere Prosilica GT (PDF)
- Design industriale robusto con Prosilica GT Large Format (PDF)
- Trigger over Ethernet - Comandi di azione V2.0.1 (PDF)
- Bilanciamento del bianco per telecamere GigE consolidate Allied Vision (PDF)
Schede tecniche
// Prosilica GT
- Scheda tecnica Prosilica GT 1930 (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 1930L (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 2000 (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 2000NIR (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 2050 (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 2050NIR (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 2460 (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 4400 (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 5120 (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 5120NIR (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 5400 (PDF)
- Scheda tecnica Prosilica GT 6400 (PDF)
// Prosilica GT (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 1290 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 1380 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 1600 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 1660 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 1660C (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 1910 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 1920 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 2300 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 2450 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 2750 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 3300 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 3300C (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 3400 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 4090 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 4090NIR (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 4096 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 4096NIR (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 4905 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 4907 (PDF) (fuori produzione)
- Scheda tecnica Prosilica GT 6600 (PDF) (fuori produzione)
File CAD 3D (STEP)
Clicca con il tasto destro del mouse sul link di un modello 3D e seleziona "Salva con nome" per scaricare il file. Una volta scaricato, decomprimi il file STEP. Per visualizzare e misurare i file STEP è necessaria un'applicazione di visualizzazione CAD 3D. Scarica gratuitamente un visualizzatore STEP: https://www.freecad.org.
// GT1930
// GT2460
// GT3300
// GT4090, GT4096, GT5120
- Prosilica GT4090 GT4096 GT5120 EF Mount 3D STEP
- Prosilica GT4090 GT4096 GT5120 F Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4090 GT4096 GT5120 Attacco F 3D STEP
- Prosilica GT4090 GT4096 GT5120 Attacco M42 PA 3D STEP
- Prosilica GT4090 GT4096 GT5120 Attacco M42 3D STEP
- Prosilica GT4090 GT4096 GT5120 Attacco M58 PA 3D STEP
- Prosilica GT4090 GT4096 GT5120 Attacco M58 3D STEP
// GT4905
- Prosilica GT4905C EF Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4905C F Mount 3D STEP
- Prosilica GT4905C F Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4905C M42 Mount 3D STEP
- Prosilica GT4905C M42 Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4905C M58 Mount 3D STEP
- Prosilica GT4905C Attacco M58 PA 3D STEP
- Prosilica GT4905 EF Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4905 F Mount 3D STEP
- Prosilica GT4905 F Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4905 M42 Mount 3D STEP
- Prosilica GT4905 M42 Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4905 M58 Mount 3D STEP
- Prosilica GT4905 M58 Mount PA 3D STEP
// GT4907
- Prosilica GT4907C EF Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4907C F Mount 3D STEP
- Prosilica GT4907C F Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4907C M42 Mount 3D STEP
- Prosilica GT4907C M42 Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4907C M58 Mount 3D STEP
- Prosilica GT4907C Attacco M58 PA 3D STEP
- Prosilica GT4907 EF Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4907 F Mount 3D STEP
- Prosilica GT4907 F Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4907 M42 Mount 3D STEP
- Prosilica GT4907 M42 Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4907 M58 Mount 3D STEP
- Prosilica GT4907 M58 Mount PA 3D STEP
// GT4400, GT5400, GT6400
- Prosilica GT4400C GT5400C GT6400C Attacco C 3D STEP
- Prosilica GT4400C GT5400C GT6400C Attacco EF 3D STEP
- Prosilica GT4400C GT5400C GT6400C Attacco F PA 3D STEP
- Prosilica GT4400C GT5400C GT6400C Attacco F 3D STEP
- Prosilica GT4400C GT5400C GT6400C Attacco M42 PA 3D STEP
- Prosilica GT4400C GT5400C GT6400C Attacco M42 3D STEP
- Prosilica GT4400C GT5400C GT6400C Attacco M58 PA 3D STEP
- Prosilica GT4400C GT5400C GT6400C Attacco M58 3D STEP
- Prosilica GT4400 GT5400 GT6400 Attacco C 3D STEP
- Prosilica GT4400 GT5400 GT6400 EF Mount 3D STEP
- Prosilica GT4400 GT5400 GT6400 F Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT4400 GT5400 GT6400 F Mount 3D STEP
- Prosilica GT4400 GT5400 GT6400 Attacco M42 PA 3D STEP
- Prosilica GT4400 GT5400 GT6400 Attacco M42 3D STEP
- Prosilica GT4400 GT5400 GT6400 Attacco M58 PA 3D STEP
- Prosilica GT4400 GT5400 GT6400 Attacco M58 3D STEP
// GT6600
- GT6600C Birger EF Mount
- Prosilica GT6600C Montatura EF PA 3D STEP
- Prosilica GT6600C Attacco F 3D STEP
- Prosilica GT6600C Attacco F PA 3D STEP
- Prosilica GT6600C Attacco M42 3D STEP
- Prosilica GT6600C Attacco M42 PA 3D STEP
- Prosilica GT6600C M58 Mount 3D STEP
- Prosilica GT6600C M58 Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT6600 EF Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT6600 F Mount 3D STEP
- Prosilica GT6600 F Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT6600 M42 Mount 3D STEP
- Prosilica GT6600 M42 Mount PA 3D STEP
- Prosilica GT6600 M58 Mount 3D STEP
- Prosilica GT6600 M58 Mount PA 3D STEP