Generale
| Modello: | Prosilica GT 5400 |
| Serie di prodotti: | Prosilica GT |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Color, Mono |
| Spettro: | Visible |
| Risoluzione: | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX387 |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 18.88 × 10.64 mm (21.7 mm, Type 4/3) |
| Dimensione pixel: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 12-bit |
| Formati pixel YUV: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| Formati pixel RGB: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| Formati pixel Bayer: | BayerRG12 |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 64 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 7 fps |
| Tempo di esposizione: | 31 µs to 171 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Linee non isolate specifiche: | 1 |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Alimentazione: | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
| Consumo energetico: | External power: 5.2 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.4 W |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 50 °C (housing (without condensation)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 96 × 66 × 53 |
| Peso: | 372 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 128 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 5400
16.8 megapixel machine vision camera with Sony IMX387 CMOS sensor
| Risoluzione | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 7 fps |
| Interfaccia digitale | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT5400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX387 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.