一般
| モデル: | Prosilica GT 5400 |
| 製品シリーズ: | Prosilica GT |
| ステータス: | Available |
センサー
| センサータイプ: | Area scan |
| クロマ: | Mono or Color |
| スペクトル: | Visible |
| 解像度: | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
| センサーモデル: | Sony IMX387 |
| センサー構造(材料): | cmos |
| シャッタータイプ: | Global shutter (GS) |
| センサーサイズ: | 18.88 × 10.64 mm (21.7 mm, Type 4/3) |
| ピクセルサイズ: | 3.45 µm × 3.45 µm |
ピクセルフォーマット
| センサービット深度: | 12-bit |
| YUVピクセルフォーマット: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGBピクセルフォーマット: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| ベイヤーピクセルフォーマット: | BayerRG12 |
イメージング性能
| 量子効率 @ 529 nm: | 64 % |
タイミングとゲイン
| 最大フレームレート: | 7 fps |
| 露光時間: | 31 µs to 171 s |
| ゲイン: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/Oと電源
| 非絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 特定の非絶縁線: | 1 |
| 光絶縁線: | 1 input, 2 outputs |
| 電源: | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
| 消費電力: | External power: 5.2 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.4 W |
動作条件
| 動作温度(筐体): | -20 °C to 50 °C (housing (without condensation)) |
機械的特性
| 本体寸法(L x W x H mm): | 96 × 66 × 53 |
| 重量: | 372 g |
オンボードメモリ・FPGA
| 画像バッファ(RAM): | 128 MByte |
| 不揮発性メモリ(フラッシュ): | 1024 KByte |
インターフェース
| デジタルインターフェース: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 5400
16.8 megapixel machine vision camera with Sony IMX387 CMOS sensor
解像度
5,472 × 3,084 (16.90 MP)
フレームレート
7 fps
デジタルインターフェース
IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)
Prosilica GT5400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX387 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.