Allgemein
| Modell: | Prosilica GT 5400 |
| Produktserie: | Prosilica GT |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Area scan |
| Chroma: | Color, Mono |
| Spektrum: | Visible |
| Auflösung: | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
| Sensormodell: | Sony IMX387 |
| Sensorarchitektur (Material): | cmos |
| Verschlusstyp(en): | Global shutter (GS) |
| Sensorgröße: | 18.88 × 10.64 mm (21.7 mm, Type 4/3) |
| Pixelgröße: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Pixelformate
| Sensor-Bittiefe: | 12-bit |
| YUV-Pixelformate: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB-Pixelformate: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| Bayer-Pixelformate: | BayerRG12 |
Bildgebungsleistung
| Quanteneffizienz @ 529 nm: | 64 % |
Timing und Verstärkung
| Max. Bildrate: | 7 fps |
| Belichtungszeit: | 31 µs to 171 s |
| Verstärkung: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/Os und Stromversorgung
| Nicht-isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Spezifische nicht-isolierte Leitungen: | 1 |
| Optisch isolierte Leitungen: | 1 input, 2 outputs |
| Stromversorgung: | 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE |
| Stromverbrauch: | External power: 5.2 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.4 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | -20 °C to 50 °C (housing (without condensation)) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): | 96 × 66 × 53 |
| Gewicht: | 372 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Bildpuffer (RAM): | 128 MByte |
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 1024 KByte |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 5400
16.8 megapixel machine vision camera with Sony IMX387 CMOS sensor
| Auflösung | 5,472 × 3,084 (16.90 MP) |
|---|---|
| Bildrate | 7 fps |
| Digitale Schnittstelle | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT5400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX387 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.