일반
| 모델: | Alvium 1800 U-530 VSWIR |
| 제품 시리즈: | Alvium 1800 U |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | SWIR, Visible SWIR |
| 스펙트럼 범위: | 400 nm to 1700 nm |
| 해상도: | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX992 | InGaAs |
| 센서 아키텍처 (소재): | InGaAs |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4) |
| 픽셀 크기: | 3.45 µm × 3.45 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | Mono8 (default) |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 77 fps |
| 노출 시간: | 38 µs to 10 s |
| 게인: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 4 programmable GPIOs |
| 전원 공급 장치: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 전력 소비: | USB power: 2.9 W (typical) | External power: 2.9 W (typical) |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 38 × 29 × 29 |
| 렌즈 마운트: | C-Mount, CS-Mount |
| 무게: | 65 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 256 KByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | usb3.0 |
| 비전 표준: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-530 VSWIR
Versatile USB camera with IMX992 sensor
| 해상도 | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 77 fps |
| 디지털 인터페이스 | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-530 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.