Generale
| Modello: | Alvium 1800 U-530 VSWIR |
| Serie di prodotti: | Alvium 1800 U |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | SWIR, Visible SWIR |
| Gamma spettrale: | 400 nm to 1700 nm |
| Risoluzione: | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
| Modello sensore: | Sony IMX992 | InGaAs |
| Architettura sensore (Materiale): | InGaAs |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4) |
| Dimensione pixel: | 3.45 µm × 3.45 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| Formati pixel monocromatici: | Mono8 (default) |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 77 fps |
| Tempo di esposizione: | 38 µs to 10 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 4 programmable GPIOs |
| Alimentazione: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| Consumo energetico: | USB power: 2.9 W (typical) | External power: 2.9 W (typical) |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 38 × 29 × 29 |
| Attacco/i obiettivo: | C-Mount, CS-Mount |
| Peso: | 65 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 256 KByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | usb3.0 |
| Standard Vision: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-530 VSWIR
Versatile USB camera with IMX992 sensor
| Risoluzione | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 77 fps |
| Interfaccia digitale | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-530 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.