製品 // エリアカメラ // Alvium // Alvium U // Alvium 1800 U-530 VSWIR
Alvium U Overview sRGB

一般

モデル: Alvium 1800 U-530 VSWIR
製品シリーズ: Alvium 1800 U
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: SWIR, Visible SWIR
スペクトル範囲: 400 nm to 1700 nm
解像度: 2,592 × 2,056 (5.30 MP)
センサーモデル: Sony IMX992 | InGaAs
センサー構造(材料): InGaAs
シャッタータイプ: Global Shutter
センサーサイズ: 11.4 mm ø (Type 1/1.4)
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-bit, 10-bit, 12-bit; Adaptive (10-bit, 12-bit)
モノクロピクセルフォーマット: Mono8 (default), Mono10, Mono10p, Mono12, Mono12p

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 77 fps

I/Oと電源

非絶縁線: 4 programmable GPIOs
電源: Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V
消費電力: USB power: 2.9 W (typical) | External power: 2.9 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C ((housing))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 38 × 29 × 29
レンズマウント: C-Mount, CS-Mount
重量: 65 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 256 KByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: usb3.0
ビジョン規格: USB3 Vision

Alvium 1800 U-530 VSWIR

Versatile USB camera with IMX992 sensor

解像度

2,592 × 2,056 (5.30 MP)

フレームレート

77 fps

デジタルインターフェース

Usb3.0

 

SWIR Logo

Alvium 1800 U-530 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.