一般
| 型號: | Alvium 1800 U-530 VSWIR |
| 產品系列: | Alvium 1800 U |
| 狀態: | Available |
感測器
| 感測器類型: | Area scan |
| 色度: | Mono |
| 光譜: | SWIR, Visible SWIR |
| 光譜範圍: | 400 nm to 1700 nm |
| 解析度: | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
| 感測器型號: | Sony IMX992 | InGaAs |
| 感測器架構 (材料): | InGaAs |
| 快門類型: | Global shutter (GS) |
| 感測器尺寸: | 8.9 × 7.1 mm (11.4 mm, Type 1/1.4) |
| 像素大小: | 3.45 µm × 3.45 µm |
像素格式
| 感測器位深: | 10-bit, 12-bit, 8-bit |
| 單色像素格式: | Mono8 (default) |
時序與增益
| 最大影格率: | 77 fps |
| 曝光時間: | 38 µs to 10 s |
| 增益: | 0.0 dB to 42.0 dB |
I/O 與電源
| 非隔離線: | 4 programmable GPIOs |
| 電源供應: | Power over USB 3.1 Gen 1 | External power 5.0 V |
| 功耗: | USB power: 2.9 W (typical) | External power: 2.9 W (typical) |
操作條件
| 操作溫度 (機殼): | -20 °C to 55 °C ((housing)) |
機械特性
| 機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): | 38 × 29 × 29 |
| 鏡頭接口: | C-Mount, CS-Mount |
| 重量: | 65 g |
板載記憶體與 FPGA
| 影像緩衝區 (RAM): | 256 KByte |
| 非揮發性記憶體 (Flash): | 1024 KByte |
介面
| 數位介面: | usb3.0 |
| 視覺標準: | USB3 Vision |
Alvium 1800 U-530 VSWIR
Versatile USB camera with IMX992 sensor
| 解析度 | 2,592 × 2,056 (5.30 MP) |
|---|---|
| 影格率 | 77 fps |
| 數位介面 | Usb3.0 |
Alvium 1800 U-530 VSWIR innovative USB camera with Sony IMX992 SenSWIR InGaAs global shutter sensor provides industrial performance for cost effective embedded and machine vision applications.
Do you have any questions? We are here to help.