exo header

La serie EXO

La telecamera dell'integratore

La EXO è dotato di un'ampia gamma di sensori CMOS. Offre una vasta scelta di interfacce quali GigE Vision, Camera Link e USB3 Vision, tutte con controller strobo integrato.

Alloggiamento monoscocca fresato con precisione

Il corpo unibody realizzato con precisione e un'ampia gamma di sensori CMOS di Sony e CMOSIS costituiscono la base di questa versatile telecamera industriale. EXO è facile da integrare grazie al gran numero di fori di montaggio standardizzati e offre un collegamento stabile per qualsiasi tipo di obiettivo. Offre un'ampia gamma di interfacce come GigE Vision, Camera Link e USB3 Vision, tutte con un controller strobo integrato.
  • Alloggiamento monoscocca lavorato con precisione
  • Memoria interna in modalità burst da 256 MB (GigE)
  • Interfacce USB3 Vision, GigE Vision e CameraLink disponibili

Costruito per la tua visione

EXO è la telecamera perfetta per te se:

  • Cerchi una telecamera affidabile, flessibile e potente in un formato compatto ed economico
  • Desideri integrare facilmente una telecamera nel tuo sistema
  • Hai bisogno di una telecamera con un alloggiamento monoscocca lavorato con precisione per ambienti ad alta temperatura
  • Hai bisogno di vari fori di montaggio che forniscano un supporto affidabile anche per obiettivi pesanti

// Sensori versatili - Interfacce consolidate

Il corpo unibody realizzato con precisione e un'ampia gamma di sensori CMOS di Sony e CMOSIS costituiscono la base di questa versatile telecamera industriale. L'EXO è facile da integrare grazie al gran numero di fori di montaggio standardizzati e offre un collegamento stabile per qualsiasi tipo di obiettivo.

Con un'immagine eccellente, prestazioni termiche eccezionali, ingressi multipli, funzionalità PLC e un controller strobo multicanale, EXO offre un pacchetto complessivo estremamente flessibile, potente ed economico.

// Funzionalità potenti

  • Risoluzioni da 1,6 a 31,4 megapixel (fino a 3/4")
  • Alloggiamento monoscocca, temperatura di esercizio fino a 60 °C
  • Mono e colore (Bayer) con bilanciamento automatico del bianco
  • Modalità di scatto ed esposizione multiple
  • Guadagno ed esposizione automatici e manuali
  • Ampia gamma di modalità di binning
  • Area di interesse (ROI)
  • Profondità di colore a 8 o 12 bit
  • Memoria immagini in modalità burst da 256 MB (GigE)
  • Funzioni di trigger logico (PLC)
  • Potenza in uscita (controller strobo a 4 canali)
  • Ingressi elettrici e ottici TTL-24V
  • Timer e sequenziatore programmabili con logica
  • SDK disponibile per Windows, Linux e MacOS
  • Attacco C-Mount, M42 o Micro Quattro Terzi
  • Driver software GenTL, GenICam Standard 3.0

// Numerose interfacce e un intervallo di temperatura esteso

Una stretta connessione termica tra l'elettronica ottimizzata a bassa potenza e il sensore all'alloggiamento unibody consente temperature di esercizio di 60 °C per la maggior parte degli EXO. L'EXO è disponibile con le consolidate interfacce GigE Vision, Camera Link e USB3 Vision e supporta gli standard più recenti come GenICam 3.0 e USB 3.1. Nella versione tracer, controlla tutte le funzioni dell'obiettivo come zoom, messa a fuoco e diaframma con la sua baionetta MFT. L'interfaccia I/O di alimentazione integrata consente di eseguire semplici compiti di controllo con precisione hardware tramite la funzionalità PLC e/o di controllare direttamente fino a 4 luci LED senza Driver software aggiuntivi.

La serie EXO soddisfa quindi un'ampia gamma di requisiti diversi: una telecamera industriale robusta e precisa, estremamente scalabile con un'ampia gamma di sensori CMOS, facile da integrare grazie a pinout standardizzati e dimensioni costanti, estremamente flessibile grazie alla disponibilità nei più importanti standard di interfaccia e ricca di caratteristiche importanti.

svs seriesadd auspraegung security id81 143

// SWIR

Le nostre telecamere EXO SWIR combinano la tecnologia dei sensori Sony SenSWIR con l'architettura compatta e collaudata delle telecamere EXO. La loro ampia sensibilità spettrale e l'elevata efficienza quantica consentono soluzioni di ispezione salvaspazio che coprono la gamma visibile da 400 nm attraverso lo spettro SWIR fino a 1700 nm. Un concetto termico accuratamente progettato garantisce prestazioni stabili, eccellente qualità dell'immagine e un'elevata gamma dinamica anche in ambienti industriali difficili. Il controller strobo integrato a 4 canali supporta applicazioni di ispezione sofisticate e sincronizzate con precisione.

Caratteristiche principali:

  • Sensore Sony SenSWIR con sensibilità spettrale 400-1700 nm ed elevata efficienza quantica

  • NUC (correzione della non uniformità) avanzata a due punti

  • Interfaccia CoaXPress-12 per una latenza ultra bassa e una trasmissione dati ad alta velocità

  • Interfaccia 10GigE per una larghezza di banda economica e una semplice integrazione del sistema

  • Funzioni di controllo dell'immagine quali LUT, binning, ROI e modalità burst

  • Temperatura di esercizio fino a 60 °C

  • Interfaccia I/O industriale TTL-24V che include SafeTrigger, funzioni logiche, sequenziatori e timer programmabili, interfaccia RS-232, ingressi elettrici e ottici, supporto GenICam e GenTL

Nota: questo prodotto è soggetto alle normative sul controllo delle esportazioni e richiede informazioni scritte relative all'uso previsto e alla destinazione finale.

SWIR Logo Neg RGB

United under one Brand

Allied Vision Logo

Allied Vision now unites our machine vision expertise under one brand. You're in the right place - all products, solutions, services, and support are available here.

Continue to Allied Vision