相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

新闻产品新闻

Allied Vision正式推出两款全新的GigE相机系列,进一步扩充Alvium相机家族

Allied Vision Alvium平台正式推出配置GigE Vision接口的工业视觉相机。至此,继USB3 Vision 和 MIPI CSI-2 接口之后,用户有了基于GigE Vision接口的第三重选项,并且该接口产品同样提供两档接口速度供选。配备千兆网视觉接口的Alvium G1系列相机首发之日即一次性提供多达14款机型供选,分辨率选型最高可达24.6MP;而配备5千兆网视觉接口的 Alvium G5 系列则提供了11款搭载不同规格高性能索尼IMX图像传感器的机型供选。该系列应用涵盖了广泛的光谱波长范围,包括紫外光(UV)、可见光、近红外光(NIR)和短波红外光(SWIR)。Aivium G1 和Alvium G5系列相机基于工业级标准硬件打造,同时还有FPNC、DPC、主动传感器对准等先进技术加持,以提供卓越的图像质量,更为视觉应用的未来发展奠基。该系列的问世再度扩展了Alvium平台应用的灵活性,进一步丰富了用户的选择。

Alvium G1 - 画质卓越的紧凑型千兆网相机
Alvium G1相机系列采用符合未来需求的封装形式,随附全面的功能组合,包括支持广泛的最常用机器视觉传感器选型。通过我们的Alvium芯片和工业标准硬件,此系列相机可轻松集成至任意视觉系统,同时确保长期供货的稳定性和可靠性。

产品特性:

  • 分辨率: 高达2460万像素

  • 传感器: Sony 或安森美CMOS 全局和卷帘快门传感器

  • 帧率: 高达276帧/秒

  • 外壳: 全封闭式外壳

  • 镜头接口: C-Mount, CS-Mount, 或 S-Mount (M12)

  • 成像颜色: 黑白和彩色(UV,NIR 和 SWIR型号即将发布)

  • 工作温度: -20°C 到 +55°C

 

Alvium G5 - 轻松升级,尽享超前性能
Alvium G5相机系列强势整合现有5GigE 接口优势与Alvium平台独有的灵活性。既具备GigE Vision标准的所有优势,同时为针对分辨率和帧率至关重要的应用提供了更多带宽。Alvium G5相机系列支持轻松升级现有系统(USB3 Vision或GigE Vision),并向后兼容GigE解决方案。

产品特性:

  • 分辨率: 高达2460万像素
  • 传感器:Sony CMOS 全局和卷帘快门传感器
  • 帧率: 高达691帧/秒
  • 外壳: 全封闭式外壳 (60 mm × 29 mm × 29 mm)
  • 镜头接口: C-Mount, CS-Mount, 或 S-Mount (M12)
  • 成像颜色: 黑白和彩色(UV,NIR 和 SWIR型号即将发布)
  • 工作温度: -20°C 到 +60°C