相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

面向NVIDIA Jetson Nano开发者套件的Alvium相机套件现已上线

新闻产品新闻

Allied Vision 发布首款易于集成的Alvium CSI-2相机套件

为使Alvium CSI-2相机能够尽可能方便地集成进任意系统,Allied Vision将发布各种版本的Alvium相机套件,其中包括一台Alvium CSI-2相机、一套配件和一个即插即用的SD卡镜像。首款发布的套件是专为NVIDIA Jetson Nano开发者套件量身定制的Alvium相机套件。


面向NVIDIA Jetson Nano开发者套件的Alvium相机套件

面向NVIDIA Jetson Nano 开发套件的全新Alvium 相机套件包括:

  • Alvium 1500 C-500c 彩色版相机,搭载ON Semi AR0521 CMOS传感器,500万像素,附带S-接口和开放式外壳
  • Allied Vision镜头(焦距8mm)
  • 面向NVIDIA Jetson Nano 开发者套件的CSI-2适配板
  • 2根CSI-2线缆
  • 三角架安装板
  • 预置SD卡镜像,随附CSI-2驱动程序

完整套件定价仅229美元或1830人民币,极具吸引力。这一套件拥有高性价比,功能全面,系统开发人员在原型开发阶段即可轻松上手,也为Alvium相机嵌入系统或项目提供了独特的机遇。

 “与NVIDIA这一视觉计算领域的创新领导者达成合作,极大地增强了我们的现有视觉技术方案,能够更好地帮助用户实现其成像目标。我们有着强大的工业级的相机技术和图像捕捉解决方案,能够为开发者在工业检测、医疗和科学成像、交通监控以及其他新兴应用领域提供强力支持,我们对此非常期待。”Allied Vision产品经理Mark Schenk表示。

 “用于Jetson Nano的Alvium工业级CSI-2相机套件专为嵌入式视觉应用开发,将为开发者提供简单易用的平台。Allied Vision为NVIDIA Jetson平台所提供的技术支持将为我们的合作伙伴生态系统带来了工业相机领域的宝贵经验。”NVIDIA自主机器产品管理负责人Murali Gopalakrishna补充道。"


面向NVIDIA Jetson模组系统的CSI-2驱动程序

Allied Vision随同此Alvium相机套件提供了一套NVIDIA Jetson系统通用的CSI-2驱动程序——无论您选择哪款Alvium相机,均可凭借此驱动程序兼容所有Jetson系列模组系统(Jetson Nano、Jetson TX2以及Jetson AGX Xavier)。为确保长期可用性,Allied Vision将CSI-2驱动程序开源发布于Github.com,并计划进一步维护、支持后续版本的JetPack SDK,以保证无需其他驱动程序即可轻松集成。

Allied Vision是NVIDIA 首选合作伙伴以及Jetson平台合作伙伴。NVIDIA Jetson平台现已集结了广泛的产品阵容,外型紧凑却性能卓越而且功耗极低,能够在低功耗下高速运行自主机器程序,从而将现代人工智能、深度学习和推理等边缘计算功能成功引入嵌入式系统中。