相机选型工具
在线咨询
点击或扫码咨询
(无需添加好友)

基于索尼CCD传感器相机的末次购买和末次发货期限

采用索尼 CCD 传感器项目的抉择困难:即刻转型还是持续坚守?

我们支持您针对自身项目寻找更好的应对方案。

了解更多

Kudan和Allied Vision

Kudan与Allied Vision的合作备受期待。Kudan Grand SLAM软件现已支持Nerian Ruby 3D深度相机,并随同Kudan自主移动机器人的移动机器人开发套件提供。

 

了解更多

高分辨率短波红外相机

即将发布:

搭载Sony IMX992/993传感器的Alvium短波红外相机

 

了解更多

Goldeye XSWIR LP 扩展型短波红外相机

Goldeye XSWIR 扩展型短波红外相机
像素尺寸低至 2.2 µm,集成 TEC2 双重冷却技术


了解更多

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

Allied Vision Alvium 系列相机现可在 Digi-Key 电子商城购买

公司新闻产品新闻

Allied Vision Alvium 系列中多数受欢迎的相机现可在电子元件的目录中找到

德国相机制造商 Allied Vision 目前正在扩充其 Alvium 系列相机的分销渠道。Alvium 相机由 ALVIUM® 技术驱动,其中最受欢迎的 Alvium 1500 C、Alvium 1800 C 和 Alvium 1800 U 系列已被录入 Digi-Key 在线目录 电子器件部分。此项活动拓宽了用户获取 Alvium 系列相机的渠道——特别是具有原型开发和测试需求的用户。

销售渠道扩充

Allied Vision 的 Alvium 相机模组在全球化的电子器件分销商 Digikey 上线,使其销售渠道得到了进一步扩充。现在,工程师和视觉系统设计师不仅可从 Allied Vision 及其分销合作伙伴处直接下单购买 Alvium 相机,还可在这一电子器件在线平台购买。

“现在只需 Digi-Key 一个渠道来源就能满足用户的所有需求。通过 Digi-Key,用户可选择设计产品和系统所需的元件,包括 Alvium 相机模组。此外,Digi-Key 网站上还有着海量 MIPI CSI-2 和 USB3  相机可供选择,用户也可在此找到适用的 Alvium 配件信息。”Allied Vision产品经理 Gion-Pitschen Gross 表示。

Alvium 相机系列

Alvium 相机系列内置 Allied Vision 自有的特殊应用集成电路  (ASIC) —— ALVIUM® 技术,在灵活性和性能方面达到全新高度。它将机器视觉相机的高性能、耐用性与嵌入式设备的硬件紧凑性、高性价比融于一体。这一产品系列采用模块化设计,可满足各类制造业及工业需求。无论是 1500 系列高性能嵌入式相机模组,亦或是1800系列机器视觉相机,Alvium 系列所有机型均支持根据各种工业需求进行配置。根据不同的应用需求,用户可选择不同的镜头接口、外壳、连接器,包括 90° 角 USB 接口以及单色或彩色传感器。

在现有 Digi-Key 上线产品组合的基础上,Allied Vision 将继续逐步扩大在 Digi-Key 上线的相机、适配板、镜头和配件产品供货范围。