Prosilica GT 2050NIR

일반

모델: Prosilica GT 2050NIR
제품 시리즈: Prosilica GT
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: Visible NIR
해상도: 2,048 × 2,048 (4.20 MP)
센서 모델: CMOSIS/ams CMV4000 NIR
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 11.26 × 11.26 mm (16 mm, Type 1)
픽셀 크기: 5.50 µm × 5.50 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 12-bit

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm: 79 %
양자 효율 @ 850 nm: 42 %

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 28 fps
노출 시간: 50 µs to 126 s
게인: 0.0 dB to 26.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 1 input, 2 outputs
특정 비절연 라인: 1
광절연 라인: 1 input, 2 outputs
전원 공급 장치: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
전력 소비: 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 86 × 53 × 33
무게: 210 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 128 MByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2050NIR

4.2 Megapixel NIR enhanced camera for extreme environments

해상도 2,048 × 2,048 (4.20 MP)
프레임 레이트 28 fps
디지털 인터페이스 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2050NIR is a 4.2 Megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates a NIR-optimized variant of the high-quality CMOSIS/ams CMV4000 CMOS sensor. At 900 nm this sensor offers double the quantum efficiency, an increase from 8% to 16% absolute.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.