Produkte // Flächenkameras // Prosilica GT // Prosilica GT 2050NIR
Prosilica GT 2050NIR

Allgemein

Modell: Prosilica GT 2050NIR
Produktserie: Prosilica GT
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible NIR
Auflösung: 2,048 × 2,048 (4.20 MP)
Sensormodell: CMOSIS/ams CMV4000 NIR
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 11.26 × 11.26 mm (16 mm, Type 1)
Pixelgröße: 5.50 µm × 5.50 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 79 %
Quanteneffizienz @ 850 nm: 42 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 28 fps
Belichtungszeit: 50 µs to 126 s
Verstärkung: 0.0 dB to 26.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Stromversorgung: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
Stromverbrauch: 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 86 × 53 × 33
Gewicht: 210 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 128 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2050NIR

4.2 Megapixel NIR enhanced camera for extreme environments

Auflösung 2,048 × 2,048 (4.20 MP)
Bildrate 28 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2050NIR is a 4.2 Megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates a NIR-optimized variant of the high-quality CMOSIS/ams CMV4000 CMOS sensor. At 900 nm this sensor offers double the quantum efficiency, an increase from 8% to 16% absolute.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.