Generale
| Modello: | Prosilica GT 2050NIR |
| Serie di prodotti: | Prosilica GT |
| Stato: | Available |
Sensore
| Tipo di sensore: | Area scan |
| Croma: | Mono |
| Spettro: | Visible NIR |
| Risoluzione: | 2,048 × 2,048 (4.20 MP) |
| Modello sensore: | CMOSIS/ams CMV4000 NIR |
| Architettura sensore (Materiale): | cmos |
| Tipi di otturatore: | Global shutter (GS) |
| Dimensione sensore: | 11.26 × 11.26 mm (16 mm, Type 1) |
| Dimensione pixel: | 5.50 µm × 5.50 µm |
Formati pixel
| Profondità bit sensore: | 12-bit |
Prestazioni di imaging
| Efficienza quantica @ 529 nm: | 79 % |
| Efficienza quantica @ 850 nm: | 42 % |
Tempi e guadagno
| Frequenza fotogrammi max.: | 28 fps |
| Tempo di esposizione: | 50 µs to 126 s |
| Guadagno: | 0.0 dB to 26.0 dB |
I/O e alimentazione
| Linee non isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Linee non isolate specifiche: | 1 |
| Linee otticamente isolate: | 1 input, 2 outputs |
| Alimentazione: | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| Consumo energetico: | 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE |
Condizioni operative
| Temperatura operativa (Custodia): | -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation)) |
Proprietà meccaniche
| Dimensioni custodia (L x P x A in mm): | 86 × 53 × 33 |
| Peso: | 210 g |
Memoria onboard e FPGA
| Buffer immagine (RAM): | 128 MByte |
| Memoria non volatile (Flash): | 1024 KByte |
Interfacce
| Interfaccia digitale: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 2050NIR
4.2 Megapixel NIR enhanced camera for extreme environments
| Risoluzione | 2,048 × 2,048 (4.20 MP) |
|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 28 fps |
| Interfaccia digitale | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT2050NIR is a 4.2 Megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates a NIR-optimized variant of the high-quality CMOSIS/ams CMV4000 CMOS sensor. At 900 nm this sensor offers double the quantum efficiency, an increase from 8% to 16% absolute.
Do you have any questions? We are here to help.