製品 // エリアカメラ // Prosilica GT // Prosilica GT 2050NIR
Prosilica GT 2050NIR

一般

モデル: Prosilica GT 2050NIR
製品シリーズ: Prosilica GT
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Mono
スペクトル: Visible NIR
解像度: 2,048 × 2,048 (4.20 MP)
センサーモデル: CMOSIS/ams CMV4000 NIR
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: Global shutter (GS)
センサーサイズ: 11.26 × 11.26 mm (16 mm, Type 1)
ピクセルサイズ: 5.50 µm × 5.50 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 12-bit

イメージング性能

量子効率 @ 529 nm: 79 %
量子効率 @ 850 nm: 42 %

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 28 fps
露光時間: 50 µs to 126 s
ゲイン: 0.0 dB to 26.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 1 input, 2 outputs
特定の非絶縁線: 1
光絶縁線: 1 input, 2 outputs
電源: 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE
消費電力: 3.5 W at 12 VDC; 4.3 W PoE

動作条件

動作温度(筐体): -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation))

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 86 × 53 × 33
重量: 210 g

オンボードメモリ・FPGA

画像バッファ(RAM): 128 MByte
不揮発性メモリ(フラッシュ): 1024 KByte

インターフェース

デジタルインターフェース: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 2050NIR

4.2 Megapixel NIR enhanced camera for extreme environments

解像度 2,048 × 2,048 (4.20 MP)
フレームレート 28 fps
デジタルインターフェース IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT2050NIR is a 4.2 Megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates a NIR-optimized variant of the high-quality CMOSIS/ams CMV4000 CMOS sensor. At 900 nm this sensor offers double the quantum efficiency, an increase from 8% to 16% absolute.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.