Goldeye CL-032 SWIR TEC1

일반

모델: Goldeye CL-032 SWIR TEC1
제품 시리즈: Goldeye CL
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Mono
스펙트럼: SWIR
스펙트럼 범위: 900 nm to 1700 nm
해상도: 636 × 508 (0.36 MP)
센서 모델: Progressive scan 0.36 MP
센서 아키텍처 (소재): cmos-ingaas
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 15.9 × 12.7 mm (20.4 mm, Type 4/3)
픽셀 크기: 25.00 µm × 25.00 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 14-bit

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 100 fps
노출 시간: 6 µs to 200.00 ms
게인: 0.0 dB to 34.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: LVTTL I/Os: 1 input, 1 output
특정 비절연 라인: 115 200 Baud, 8N1 (adjustable)
광절연 라인: 1 input, 2 outputs
전원 공급 장치: 10.8 V to 30.0 V
전력 소비: 10 W at 12 VDC

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 55 °C ((housing))

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 78 × 55 × 55
무게: 340 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 256 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: Camera Link Base

Goldeye CL-032 SWIR TEC1

Goldeye CL-032 TEC1- VGA InGaAs camera with large pixel

해상도 636 × 508 (0.36 MP)
프레임 레이트 100 fps
디지털 인터페이스 Camera Link Base
  SWIR Logo

The Goldeye CL-032 TEC1 is a very versatile SWIR camera for the spectral range from 900 nm to 1700 nm. High frame rates of 100 fps at full resolution (636 × 508), a strong sensor cooling, as well as a high intra-scene dynamic range of more than 73 dB enable to apply the camera in various application areas and

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.